Excepcionalmente adecuados para lodos, fangos, aguas residuales, incrustaciones, líquidos de alta viscosidad y líquidos que contienen fibras y sólidos, nuestros intercambiadores de calor Spiral son la solución definitiva para aplicaciones que requieren el tratamiento de fluidos difíciles. Su diseño permite un flujo en contracorriente que hace posible alcanzar aproximaciones de temperatura muy estrechas.
Como utilizamos láminas metálicas en espiral en lugar de haces de tubos, podemos conseguir un rendimiento térmico muy elevado sin sacrificar la separación entre canales que permite que el medio fluya sin obstáculos
La propia bobina en espiral también contribuye al flujo turbulento, y el diseño monocanal ayuda a aliviar las incrustaciones con un efecto de "autolimpieza". Los depósitos acumulados generan aumentos locales de velocidad, creando un efecto de lavado que es suficiente para aflojar la acumulación de incrustaciones en la mayoría de los casos. Esto permite a nuestros intercambiadores de calor en espiral funcionar en sesiones muy largas sin mantenimiento ni limpieza.
Algunos medios, sin embargo, son tan difíciles que el intercambiador de calor requiere un mantenimiento y limpieza más frecuentes. Con esto en mente, hemos diseñado cubiertas con bisagras que se sellan con abrazaderas en C, creando una puerta abatible que es muy fácil de abrir y cerrar sin necesidad de herramientas especiales, lo que le permite acceder a todo el serpentín para su inspección y limpieza.
Características y beneficios
-
Diseño monocanal que genera una elevada velocidad de cizallamiento y que contribuye a un efecto de autolimpieza capaz de evitar la obstrucción de la unidad. Los intercambiadores de calor en espiral son la solución perfecta para medios difíciles de viscosidad elevada.
-
El tamaño del canal se selecciona de acuerdo con el flujo y las propiedades del medio. La gran variedad de diámetros y anchos de la bobina en espiral permite numerosas combinaciones diferentes, lo que significa que podemos crear la solución óptima para cada aplicación.
-
Diseñado para procesar un programa de temperaturas muy agresivo y con una amplia variedad de materiales y espesores de placa disponibles, Danfoss personaliza cada intercambiador de calor en espiral para que se adapte a los requisitos de cualquier aplicación.
-
La necesidad de mantenimiento y limpieza limitada garantiza un tiempo de funcionamiento prolongado. En caso de que un medio particularmente difícil genere una necesidad de limpieza, las cubiertas articuladas permiten acceder fácilmente a toda la superficie de transferencia de calor.
-
Al tratarse de soluciones muy compactas, nuestros intercambiadores de calor en espiral presentan unos requisitos de espacio mínimos. A pesar de presentar una altura escasa, sus pasos de flujo largos y curvos permiten alcanzar coeficientes de transferencia de calor muy elevados, hasta el doble que sus equivalentes de carcasa y tubos.
Aplicaciones
- Industria láctea / alimentaria / de bebidas
- Industria del biogás
- Industria del tratamiento de aguas residuales
- Industria de pasta y papel
- Industria pesada
- Industria petroquímica
- Industria química
Especificaciones técnicas
- Conexiones de DN32 a DN300 (1 1/4" a 12")
- (Bastidores diseñados según el AEF y las normas de construcción PED 2014/68/UE (EN13445) y ASME sec VIII, Div. 1)
- Materiales de la carcasa: Acero al carbono, acero inoxidable
- Materiales de la espiral: Acero al carbono, acero inoxidable
- Presión de trabajo hasta 16 bar (145 psi)*
- Temperaturas de trabajo de -20 °C a 200 °C (-4 °F a 392 °F)
*Presión más alta disponible bajo pedido

Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Productos relacionados
Preguntas más frecuentes
¿Qué tipo de intercambiador de calor es el más adecuado para mí?
La selección del intercambiador de calor depende de muchos factores. Nuestros expertos ingenieros de ventas diseñan el intercambiador de calor con las dimensiones adecuadas y las especificaciones correctas según tus necesidades para asegurar que recibas una solución de calidad que funcione de manera óptima.
¿Qué certificados están disponibles para los intercambiadores de calor?
Nuestros intercambiadores de calor están homologados y certificados según las normas y los requisitos de la industria. Si quieres obtener detalles específicos, ponte en contacto con tu representante de ventas local.
¿Dónde puedo obtener una lista de precios?
Contacta con tu responsable de ventas local.
¿Cómo puedo obtener un presupuesto?
Contacta con tu oficina de ventas local. Para obtener un presupuesto más preciso, ten a mano los siguientes datos:
- Servicio,
- Tipo de medio,
- Caída de presión,
- Caudal,
- Presión de funcionamiento,
- Propiedades termodinámicas, Temperatura,
- Temperatura de trabajo.