Las soluciones SCADA de Danfoss son herramientas web SCADA eficaces y fáciles de usar para el personal de mantenimiento de las estaciones de district energy que permiten simplificar los trabajos de puesta en servicio, servicio, mantenimiento y control. Nuestra solución de monitorización SCADA Enspire de Danfoss se puede conectar a los controladores de calefacción electrónicos para supervisar y controlar de modo remoto el sistema de calefacción.
Danfoss Enspire te permite mejorar y controlar tu gestión de funcionamiento. Danfoss Enspire está diseñado sobre la sólida base de las soluciones de Danfoss consolidadas. Está equipado con características nuevas y mejoradas para la monitorización, el control y la optimización remotos de tu district heating. Una solución de software fiable y estable que te ofrece una gestión rentable y eficiente energéticamente.
Personalizado para district heating
Danfoss Enspire está desarrollado y adaptado específicamente para sistemas de district heating, pero también puedes adaptarlo a las necesidades específicas de tu instalación de district heating.
Abierto, conectado y transparente
Aprovecha las interfaces de comunicación abierta y de datos. Además de la amplia gama de productos de Danfoss, puedes integrar fácilmente dispositivos de otros proveedores. Los datos recopilados también pueden ponerse a disposición de otras empresas (como, por ejemplo, para la facturación) y sistemas operativos (optimizadores, de gestión de la energía, etc.).
Equipo de expertos a tu servicio
Aprovecha la base de datos de conocimientos técnicos, accede a formaciones en línea y presenciales, a guías en vídeo en Internet, a foros de asistencia y al contacto con ingenieros. Esto te permitirá mejorar el rendimiento y tu satisfacción general.
Opera con más control y con mayor eficiencia
Hemos desarrollado el software prestando una atención especial a tus tareas diarias y nos hemos esforzado por simplificarlas. Obtén una mejor vista general de tu sistema con alarmas e informes mejorados. Y con la puesta en marcha más sencilla, ajustes de grupo, etc., ahora podrás administrar tu empresa cada día de una forma más rápida y eficaz.
Siempre al día
Tu inversión nunca estará desfasada. Trabajamos incansablemente para mejorar y actualizar constantemente la solución, y te facilitaremos siempre las últimas características y mejoras.
Reduce el coste de tu inversión
Puedes comprar el software o suscribirte para usarlo como servicio. Esto te permitirá reducir tus costes de inversión y de mantenimiento de los equipos de TI y, por tanto, liberar recursos para centrarte en tu negocio principal.
Seguridad y protección
Tus datos permanecerán a salvo, ya que Danfoss Enspire proporciona protección para todas las interfaces y almacena los datos con mecanismos de seguridad de confianza.
Solución moderna y alojada en la red
Puedes acceder al sistema desde cualquier lugar utilizando un navegador web estándar en tu escritorio o en dispositivos móviles.
Herramientas de soporte

Heat Selector
Danfoss Heat Selector es la mejor herramienta de selección online de su clase que permite a los expertos en aplicaciones de calefacción optimizar el proceso de planificación.
Abrir el Heat Selector
Herramientas de software

La aplicación ECL para iPhone te permite optimizar y supervisar tu sistema de calefacción si el sistema cuenta con un regulador ECL Comfort 310 de Danfoss.
Casos prácticos

ITALIA: El túnel de helados de la planta de Unilever en Caivano ahora disfruta de una mayor eficiencia de ventilación gracias al concepto EC+. La monitorización basada en condiciones impulsa la productividad

Un gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.

DINAMARCA: Una empresa farmacéutica global líder estaba decidida a encontrar una solución de HVAC inteligente para prevenir el tiempo de inactividad mediante el monitoreo del sistema en tiempo real y alarmas instantáneas personalizables. Además, la solución debía ajustarse a la ambiciosa estrategia de digitalización de la organización. La solución: el variador de HVAC Danfoss VLT® FC 102 con monitoreo basado en condiciones integrado.
.

Los ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).

La mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.

Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrio hidrónico, control y supervisión de un sistema de calefacción
El reto: Mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción antiguo
Solución: Danfoss instaló válvulas de control motorizadas, válvulas de equilibrado hidrónico y controladores electrónicos con software de monitorización.