La llave de aplicación A368 se fabricó originalmente con los subtipos A368.1, A368.2, A368.3 y A368.4.
A partir de enero de 2014, la llave de aplicación A368 presenta dos subtipos adicionales: A368.5 y A368.6.
Principales elementos del subtipo A368.5:
El F1 es un caudalímetro para medir el volumen de agua de reposición. Los pulsos del caudalímetro se aplican a la entrada de pulsos del módulo ECA 32.
S11 es el control de temperatura de la calefacción (retorno secundario).
S13 es el control de la temperatura de circulación de ACS (retorno).
Principales elementos del subtipo A368.6:
S2 es el control de temperatura de la calefacción (retorno secundario).
S8 es el control de la temperatura de circulación de ACS (retorno).
Una bomba de circulación de ACS (P1).
Se ha actualizado la guía de montaje.
Se ha actualizado la guía de instalación en inglés.