Controladores de cámaras frigoríficas para sistemas de refrigeración monofásicos
Desde soluciones independientes hasta soluciones totalmente gestionadas, la gama de controladores de cámaras frigoríficas Optyma™ permite una instalación fácil, una configuración sencilla y un ahorro de energía para cámaras frigoríficas existentes y nuevas. Para una protección óptima de los productos perecederos, los controladores proporcionan una supervisión de la temperatura HACCP cuando se combinan con las soluciones IoT de Danfoss.
Características y beneficios
-
Instalación y puesta en marcha rápidas con el asistente de programación en 2 pasos
-
Carcasa con clasificación IP65 para una protección completa
-
Múltiples métodos de desescarche, incluido el desescarche adaptativo opcional
-
Protección magnética del disyuntor térmico opcional
-
Programación de parámetros potente y sencilla
-
Conectable a los system managers ADAP-KOOL® de Danfoss
-
Supervisión remota y almacenamiento de datos en la nube de Danfoss AlsenseTM
Cámaras frigoríficas conectadas de simples a avanzadas



Documentos
Documentos para AK-RC 2XX/3XX
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Documentos para AK-RC
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Síguenos para estar al día con las últimas noticias, actualizaciones, anuncios y recursos de la industria de la refrigeración. Por supuesto, también queremos saber de ti, así que participa y únete a la conversación.