Los controladores de reducción de presión están compuestos por una válvula y un actuador de presión. Se usan en aplicaciones de agua y vapor.
La reducción de presión se ajusta en presión absoluta. La instalación tiene lugar en el caudal, antes de la aplicación cuya presión es preciso reducir.
Los reductores de presión son necesarios en puntos de la red donde la presión es muy alta y/o varía demasiado.
Normalmente, esto sucede cerca de las estaciones de bombeo de la red. Reducir una presión elevada permite controlar la temperatura de la aplicación con precisión y estabilidad tras el reductor de presión.
Características y ventajas
Elimina las variaciones de presión y proporciona unas condiciones de funcionamiento óptimas con una calidad mejorada del control de temperatura
Fabricado para sistemas exigentes y resistente a la corrosión, cavitación y suciedad
El sistema conectado permanece protegido frente a picos de presión, fluctuaciones, cavitación y ruidos

Controladores de presión diferencial y de caudal en district heating y sistemas de refrigeración (caudal variable)
Equilibra tu red, ahorra energía y mejora la comodidad del usuario final mediante el equilibrado hidrónico y el control de las redes de district energy.
Herramientas de soporte
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.