Para aprovecharse realmente de los beneficios de la calefacción por suelo radiante, es importante utilizar controles de temperatura ambiente.
Con Danfoss IconTM ofrecemos un sistema de control avanzado compuesto por diferentes termostatos ambiente, controladores maestros, módulos de expansión y accesorios. Existen tres opciones de sistema:
- Inalámbrico
- 24 voltios
- 230 voltios
El sistema de 24 voltios y el sistema inalámbrico comparten el mismo controlador maestro. Un módulo de radio opcional lo convierte en un sistema inalámbrico. En el mismo sistema, se pueden utilizar una comunicación con cable y una comunicación inalámbrica (comunicación de bus de 24 voltios). El módulo de expansión amplía las características técnicas y las funcionalidades, especialmente para aplicaciones de refrigeración. El módulo de la aplicación móvil permite utilizar el sistema a través de la aplicación Danfoss IconTM.
Los termostatos ambiente se parecen a un interruptor de la luz y se integran en cualquier interior. Los modelos empotrados en la pared incluso encajan en los marcos de los interruptores compatibles diseñados por fabricantes como Busch-Jaeger, Gira, Berker y Merten, para permitir que el diseño del termostato combine a la perfección con los interruptores de la luz y las tomas de corriente.
Características y ventajas
Termostatos de ambiente que se integran en cualquier interior: los termostatos de ambiente están diseñados para integrarse en cualquier interior y se parecen a los marcos de los interruptores más utilizados. Cuando el dispositivo no se utiliza, la pantalla se apaga y se vuelve prácticamente invisible.
Montaje en el marco de un interruptor: para que el termostato ambiente, el interruptor de la luz y las tomas de corriente combinen a la perfección, el marco puede cambiarse por otro más común diseñado por alguno de los fabricantes de marcos de interruptores.
Equilibrado automático: el equilibrado hidráulico del sistema es importante para lograr la máxima eficiencia energética. El equilibrado automático evita el preajuste de las válvulas o de los colectores.
Funciones avanzadas: los controladores maestros tienen un concepto modular, lo que permite ampliar las características técnicas y el funcionamiento del sistema. Estos son algunas de las características: control de temperatura de suministro basado en la demanda, varias aplicaciones de refrigeración predeterminadas y las correspondientes pruebas de puesta en marcha ampliada para garantizar que el sistema funciona correctamente.
Funcionamiento con cable o inalámbrico, incluso en el mismo sistema: gracias al módulo de radio opcional, también se puede utilizar un controlador maestro de 24 voltios para un funcionamiento inalámbrico. Es posible combinar en el mismo sistema termostatos de ambiente con comunicación de bus de 24 voltios y termostatos de ambiente inalámbricos.
Funcionamiento remoto a través de la aplicación Danfoss IconTM: si se instala el módulo opcional de la aplicación móvil, el sistema puede manejarse con la aplicación Danfoss Icon. Los tiempos y las temperaturas se pueden ajustar o programar desde cualquier dispositivo móvil de Apple o provisto de Android.

Danfoss Icon™: termostato ambiente para calefacción por suelo radiante
Descubre lo bien que se integra el termostato en cualquier interior, obtén más información sobre los modelos disponibles y mucho más.

Más información sobre Danfoss Icon
Obtén más información sobre Danfoss IconTM en el sitio web específico, icon.danfoss.com
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Danfoss Icon - Advanced control system for floorheating and -cooling, Wireless - 24V - 230V | Inglés | Multiple | 18 jun, 2019 | 4.4 MB |