• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon2™ Calefacción por suelo radiante hidráulico

Danfoss Icon2™

Todo es más rápido con Icon2™: ¡solo se tarda 9 minutos!

Danfoss Icon2™ está diseñado con menos componentes y te guía en la aplicación para una instalación muy rápida y sin complicaciones. Ofrece un control preciso y eficiente de la calefacción por suelo radiante, compatibilidad con Smart Home y flexibilidad para adaptarse a cualquier aplicación.



El controlador principal Icon2™ Main Controller diseñado todo en uno


Puede configurarse como sistema cableado o inalámbrico o como una combinación, si es necesario.

Conecta hasta 15 termostatos de ambiente y es la solución flexible para aplicaciones de calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Cómo funciona

Un vistazo rápido al sistema Danfoss Icon2™.

Danfoss Icon2™ ofrece un control preciso y eficiente de la calefacción por suelo radiante con compatibilidad smart-home y la flexibilidad de una solución que funciona con el 90 % de las aplicaciones.



Equilibrado automático

Mantener el equilibrado correcto en cada habitación

Con el equilibrado automático de Danfoss Icon2™, el sistema reducirá el tiempo de "encendido" de las tuberías más cortas que se encuentran en habitaciones pequeñas y dará prioridad a las tuberías más largas que se encuentran en habitaciones grandes, en momentos en los que la demanda de calor es alta. Esto garantiza que todas las habitaciones compartan la limitada energía disponible de la forma que ofrezca el mayor confort y eficiencia posibles.

Beneficios del equilibrado automático

Ahorro de energía
Un sistema equilibrado puede funcionar con una temperatura de impulsión más baja

Diseño sencillo
No se necesitan cálculos ya que Danfoss Icon2™ se encarga de todo

Fácil instalación
Sin necesidad de preajuste

Confort
Una temperatura ambiente más precisa en todas las zonas de la casa


Compatibilidad con hogares inteligentes

Danfoss Icon2™ se integra perfectamente con las soluciones Danfoss Ally™ y puede controlarse desde cualquier lugar mediante la aplicación Danfoss Ally™, por lo que los usuarios finales pueden disfrutar de todas las ventajas de un verdadero sistema de calefacción inteligente. Ajusta la temperatura a 21 °C y eso es exactamente lo que ofrecerá.

 

Danfoss Ally™ Gateway es el único dispositivo adicional necesario para conectarse a la nube y disfrutar de todas las funciones de calefacción inteligente.

Dado que Danfoss Icon2™ se basa en el protocolo Zigbee 3.0, los clientes también pueden controlar su calefacción con otras soluciones domésticas inteligentes basadas en Zigbee de terceros.

Más información sobre la solución Danfoss Ally™ y las numerosas ventajas de la calefacción inteligente aquí.

 



¡La instalación nunca ha sido tan fácil!

Montaje magnético

No solo el controlador Danfoss Icon2™ es rápido y fácil de instalar. La solución Danfoss Icon2™ también ofrece nuevas oportunidades para la colocación de termostatos. Los termostatos inalámbricos pueden colocarse simplemente donde uno quiera. Solo tienes que presionar el pequeño imán contra la pared en la posición deseada y montar el termostato encima.

Gran escalabilidad
Hasta 45 termostatos ambiente

Danfoss Icon2™ está diseñado para satisfacer las demandas de grandes instalaciones, proporcionando un control fiable y eficiente con una gran escalabilidad.
Con la funcionalidad de múltiples controladores principales, el sistema admite hasta cuatro controladores principales y hasta 45 termostatos, todos los cuales se pueden conectar de forma inalámbrica para una configuración optimizada. Una vez instalada, toda la configuración y la resolución de problemas se pueden gestionar desde la aplicación de puesta en marcha Icon2, lo que ahorra tiempo al reducir la necesidad de que los instaladores se muevan entre salas durante la puesta en marcha y el mantenimiento manual.
Con su alta escalabilidad y su eficiente control centralizado, Icon2™ es ideal para grandes instalaciones con una amplia superficie cuadrada y múltiples colectores.

Termostatos elegantes

La apariencia importa. Tanto si eliges un termostato con cable como uno inalámbrico, se integrará en el entorno. Todos son compactos y elegantes y tienen una pantalla táctil que responde y se apaga automáticamente para que esté apagado el 99% del tiempo.



Diseño icónico en versiones con cable

  • Diseño icónico en versiones con cable
  • Montaje en pared o empotrado
  • Sólo dos cables para facilitar la instalación
  • Apagado automático de la pantalla
  • El marco se puede cambiar por un marco popular de fabricantes de marcos de interruptores como Busch-Jaeger, Gira, Berker y Merten (sólo compatible para la versión empotrada en pared)

Fácil configuración y selección de productos

Con unos sencillos pasos podrás especificar fácilmente los códigos exactos necesarios para tu próximo proyecto de calefacción por suelo radiante y exportar el resumen en formato PDF para entregárselo fácilmente a tu cliente.

Descarga Installer App o accede a la versión para navegador desde los siguientes enlaces:

Este es también el lugar ideal para acceder a la herramienta de preajuste de la calefacción por suelo radiante y obtener el preajuste adecuado para cada circuito en cada ocasión. Especifica las longitudes de los circuitos y calcula el preajuste para tus colectores de calefacción por suelo radiante eligiendo el tipo y la dimensión de la tubería de calefacción, definiendo la pérdida de calor y dividiendo las habitaciones en circuitos.

Más información sobre la Installer App aquí

Garantía



Calidad en la que puedes confiar

Los mejores componentes de su clase ofrecen un rendimiento fiable. El control de calefacción por suelo radiante Danfoss Icon2™ satisface rápidamente las necesidades con la mejor tecnología de su categoría y una garantía de 5 años cuando lo instala un profesional.

Asistencia

Floor Heating

¿Estás buscando información específica sobre un producto?

¿Estás buscando información específica sobre productos nuevos o ya instalados?

Haz clic aquí para encontrar documentación, información sobre software, vídeos de instalación y guías.