• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Tecnología Micro Plate™

Intercambiadores de calor de placas soldadas incorporan nuestra exclusiva tecnología Micro Plate™.

Experimenta una transferencia de calor superior con nuestros intercambiadores de calor de placas soldadas que cuentan con nuestra revolucionaria tecnología Micro Plate™.

En comparación con las placas de espina de pescado tradicionales, la tecnología Micro Plate™ ofrece una transferencia de calor y una eficiencia energética inigualables. Esta tecnología se ha diseñado meticulosamente para una amplia gama de aplicaciones, como bombas de calor, enfriadoras, calefacción urbana y sistemas de refrigeración urbana.

Descubre el excelente rendimiento de nuestros intercambiadores de calor soldados, que ofrecen una alternativa fiable y eficiente a las marcas existentes en el mercado. Con una compatibilidad perfecta, nuestros intercambiadores de calor ofrecen una solución sin complicaciones para las actualizaciones o el mantenimiento del sistema, garantizando una transferencia de calor óptima.

La revolución Micro Plate

El diseño único y patentado Micro Plate™, supera a otras soluciones del mercado con un mejor rendimiento térmico e hidráulico, una caída de presión significativamente menor y una transferencia de calor ampliamente mejorada. 

Transferencia de calor mejorada

El patrón de placas Micro Plate™ crea un tipo de canal completamente nuevo. Las placas pueden hacerse muy finas, gracias al diseño y al número de puntos de contacto. Las placas finas, junto con la fuerte turbulencia creada por el patrón de hoyuelos, garantizan el máximo rendimiento térmico.

Además, el patrón de hoyuelos crea un canal boquilla-difusor, que presenta mayor turbulencia y menor descamación que el canal en espina de pez tradicional. En la boquilla, la velocidad del líquido aumenta, mientras que en el difusor disminuye. Esto provoca oscilaciones locales de presión en el interior del canal, lo que ayuda a diluir el nivel límite y a crear mayores turbulencias en la superficie de la placa de calor, evitando que la suciedad se adhiera a las placas.

Mejor distribución del flujo

La distribución mejorada del flujo de agua en el diseño Micro Plate™ conduce a un perfil de velocidad uniforme del líquido, disminuyendo el número de zonas estancadas en la placa. Minimizar las zonas estancadas es esencial para lograr una alta eficiencia de transferencia de calor con una mínima pérdida de presión. Las áreas de distribución de flujo optimizadas permiten a Micro Plate™ utilizar eficazmente el área alrededor del ojo de buey para la transferencia de calor, lo que aumenta el área de transferencia de calor de cada placa. Por lo tanto, el área de transferencia de calor es casi igual al área física de la placa de calor.

Mayor vida útil

Los puntos de soldadura Micro Plate™ son planos, lo que aumenta el área de soldadura entre las placas de calor. Esto garantiza que las cargas de presión se distribuyan por una superficie mayor, lo que se traduce en una mayor solidez y resistencia a la presión en comparación con el diseño en espina de pescado.

Características y ventajas de Micro Plate™

Hasta un 10% más de eficacia en la transferencia de calor

Mayor vida útil

Ahorro sustancial de costes y energía

Mejor autolimpieza

Diseño más flexible y compacto

Gama MPHE Z de intercambiadores de calor de microplacas

Aprovecha las ventajas de la tecnología patentada Micro Plate de Danfoss en tus aplicaciones de refrigeración con refrigerantes de alta densidad (R32, R410A, R454B) en rangos de capacidad desde pocos kW hasta 800 kW.

Micro Plate™ serie Z: un cambio radical para bombas de calor y enfriadoras

El secreto de las ventajas revolucionarias de la serie Z reside en el uso del diseño basado en hoyuelos, que promueve un flujo de fluido asimétrico en forma de Z a través de las placas. Hemos replanteado por completo el patrón de placas y, al hacerlo, hemos llevado al límite el rendimiento de nuestros intercambiadores de calor.  Esto no sólo maximiza la superficie de transferencia de calor, sino que las fases líquida y vapor del refrigerante también permanecen bien mezcladas, garantizando un contacto térmico uniforme con el lado del agua del sistema. Como resultado, es posible reducir el volumen de refrigerante y conseguir la misma capacidad de transferencia de calor con menos placas, lo que reduce tanto las necesidades de materia prima como el peso del producto.

Los evaporadores de diseño Z para aplicaciones de refrigeración mejoran tanto la eficiencia de los recursos como la energética, permitiendo la creación de una nueva generación de enfriadores de última generación. Contribuyen al desarrollo de conceptos de construcción eficientes que están llamados a convertirse en la norma en las ciudades sostenibles del mañana.

El componente perfecto para sistemas de refrigeración de aire acondicionado de alta eficiencia, nuestro evaporador de diseño en Z de la serie MPHE cambia las reglas del juego. Ya sea Z por cero, por la generación del milenio o por el patrón de flujo Z de los fluidos a través de la placa del intercambiador de calor, todo esto es relevante. Utilizando estos intercambiadores de calor, los fabricantes de enfriadoras pueden conseguir un rendimiento económico y medioambiental significativamente mejor sin comprometer ni la eficiencia ni la capacidad.

Utilizando la misma tecnología innovadora, todos los modelos de diseño en Z se han creado pensando tanto en edificios nuevos como en modernizaciones, previendo instalaciones en tejados y sótanos compactos. Además, la serie también es adecuada para nuevas aplicaciones de recuperación de calor residual, como la transferencia de calor desde enfriadoras de centros de datos a sistemas urbanos de calefacción y refrigeración.

Principales ventajas del patrón de diseño en Z:

Mayor transferencia de calor y eficiencia energética

Mínimo volumen de retención, lo que reduce la carga de refrigerante y los costes de instalación

Reducción de las necesidades de materias primas y del peso del producto

Menores emisiones de CO2 y reducción de la huella de carbono

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Chinese (CN) Multiple 12 may, 2016 21.6 MB .pdf
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling English Multiple 23 mar, 2023 2.4 MB .pdf

Vídeos

Software

HEXSelector: Software de diseño de intercambiadores de calor

No importa si se trata de una refrigeradora, una bomba de calor o una aplicación de agua caliente sanitaria, nuestro software de intercambiadores de calor le permitirá seleccionar el intercambiador de calor adecuado asegurándose de tener siempre a mano la gama de productos y las funciones de software más recientes. Para acceder a nuestro software, simplemente haz clic en el siguiente enlace y regístrate.

Casos prácticos

Danish university

Esta universidad danesa está a la vanguardia de la revolución de los refrigerantes con enfriadoras scroll de bajo PCA

Los laboratorios avanzados para la educación y la investigación exigirán mucho al sistema de refrigeración. Por ello, Danfoss y su socio G.I. Industrial Holding presentan una de las primeras enfriadoras que utilizan el refrigerante R452B. Tiene uno de los Potenciales de Calentamiento Global más bajos para sistemas scroll disponibles en la actualidad.

Gama de productos