Nuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (XB/SL) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultraeficiente en tus aplicaciones de alta presión o a temperaturas extremas.
¿Qué significa eso para ti?
Sus bajos costes de funcionamiento y su alto rendimiento convierten los intercambiadores de calor de placas soldadas sin juntas en la opción óptima, incluso si tu sistema tiene grandes oscilaciones de temperatura o una presión variable o constante.
Hemos consolidado las soluciones soldadas de Danfoss y SONDEX® en una gama de intercambiadores de calor de placas combinada. A través de nuestra nueva e inigualable gama de productos, podemos ofrecerte una cobertura completa con intercambiadores de calor de calidad optimizados para cada aplicación.
Personalizamos nuestros intercambiadores de calor soldados de acuerdo con tus especificaciones. Ofrecemos una selección de materiales para soldadura de cobre, cobre+ o acero inoxidable. Nuestros patrones en espina de pez y Micro Plate™ están disponibles con distintos corrugados adecuados para cada tarea. El diseño adaptable de nuestros intercambiadores de calor soldados permite una gran variedad de opciones de conexión (incluyendo el número de conexión, sus tamaños, tipos y posiciones). La cantidad óptima de placas en un grupo se determina en función de las especificaciones de la aplicación.
Protección contra fugas óptima
Nuestra tecnología Sonder Safe es un sistema de placas de doble pared diseñado para que cualquier fuga, por muy improbable, sea visible desde el exterior del intercambiador de calor. Esta medida de seguridad, disponible en la versión industrial o sanitaria, permite identificar y sustituir rápidamente la unidad defectuosa.
Como todas las fugas son externas y no internas, los medios están siempre separados. Esto hace que los intercambiadores de calor de placas soldadas de doble pared sean la solución ideal para trabajar con medios que no deben mezclarse bajo ningún concepto.

Tecnología de placas en espina de pez.
Diseñado para maximizar la turbulencia, incluso con caudales bajos, este patrón logra una transferencia de calor sin igual. El patrón ha demostrado su eficacia en rigurosas pruebas y es la opción por defecto para los intercambiadores de calor de placas.
Sus bajos costes de funcionamiento, su bajo volumen de retención y su alto rendimiento hacen de nuestras soluciones de intercambiadores de calor soldados la opción ideal para muchas aplicaciones. Reduce tus costes y aumenta tus beneficios con la ayuda de nuestra gama de productos soldados.
Los intercambiadores de calor permanentemente sellados ofrecen una solución duradera con una vida útil prolongada. Disfruta de mayor tranquilidad con el diseño de doble pared que proporciona la máxima protección contra fugas.
Con la tecnología de espina de pez, probada y optimizada energéticamente, o con la revolucionaria tecnología Micro Plate™; la gama de productos combinada de Danfoss y SONDEX® ofrece lo último en soluciones de transferencia de calor soldadas.
- Industria del clima
- Industria láctea, alimentaria y de bebidas
- Industria de la refrigeración
- Aplicaciones de evaporadores y condensadores
- Calefacción solar
- Unidades de gasóleo
- Recuperación de calor
- Refrigeración de motores
- Evaporación y condensación
- Reducción de la temperatura de descarga
- Sistemas de absorción
- Instalaciones de agua caliente sanitaria
- Refrigeración de procesos
- Refrigeración de gasóleo hidráulica
- Refrigeración láser
- Refrigeración y calefacción por agua
- Industria del clima
- Industria láctea, alimentaria y de bebidas
- Industria de la refrigeración
- Aplicaciones de evaporadores y condensadores
- Calefacción solar
- Unidades de gasóleo
- Recuperación de calor
- Refrigeración de motores
- Evaporación y condensación
- Reducción de la temperatura de descarga
- Sistemas de absorción
- Instalaciones de agua caliente sanitaria
- Refrigeración de procesos
- Refrigeración de gasóleo hidráulica
- Refrigeración láser
- Refrigeración y calefacción por agua
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía de aplicación | Componentes de control de Danfoss para sistemas de district heating | Español | España | 16 sep., 2014 | 3.2 MB | |
Folleto técnico | Heat exchanger XB 61 | Inglés | Multiple | 16 nov., 2021 | 449.4 KB | |
Folleto técnico | Heat Exchanger XB06 | Inglés | Multiple | 16 dic., 2021 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | Heat exchanger XB59 | Inglés | Multiple | 22 nov., 2021 | 345.4 KB | |
Folleto técnico | Intercambiador de calor soldado, XB | Español | Multiple | 01 sep., 2016 | 1.5 MB | |
Folleto | Intercambiadores de calor soldados ultraeficientes para aplicaciones district energy | Español | España | 09 dic., 2014 | 2.5 MB | |
Guía de aplicación | Making applications future proof, all our knowledge – is now yours | Inglés | Multiple | 16 sep., 2014 | 63.5 MB | |
Folleto técnico | Micro Plate Heat Exchanger (MPHE) XB37 | Inglés | Multiple | 14 ago., 2018 | 849.6 KB | |
Folleto técnico | Micro plate heat exchanger (MPHE): XB12 | Inglés | Multiple | 05 nov., 2015 | 848.2 KB | |
Folleto técnico | Micro plate heat exchanger XB66 | Inglés | Multiple | 22 nov., 2021 | 1.1 MB | |
Folleto | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Inglés | Gran Bretaña | 25 ago., 2016 | 2.8 MB | |
Folleto | Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications | Inglés | Multiple | 06 ene., 2020 | 7.2 MB | |
Hygienic Certificate | WRAS 2110022 | Inglés | Multiple | 26 abr., 2022 | 130.6 KB | |
Guía de instalación | XB 37 Polyurethane insulation | Árabe; Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) | Multiple | 20 ago., 2009 | 316.9 KB | |
Folleto técnico | XB Brazed heat exchanger | Inglés | Multiple | 01 sep., 2016 | 1.5 MB | |
Folleto técnico | XB05M heat exchanger | Inglés | Multiple | 18 ene., 2022 | 566.3 KB | |
Folleto técnico | XB06 heat exchanger (OEM) | Inglés | Polonia | 12 feb., 2021 | 245.9 KB | |
Folleto técnico | XB52 | Inglés | Multiple | 08 nov., 2016 | 522.5 KB | |
Guía de instalación | XB52 adapter set | Árabe; Búlgaro; Checo; Danés; Alemán; Griego (moderno); Inglés; Español; Estonio; Persa; Finlandés; Francés; Irlandés; Hebreo (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonesio; Islandés; Italiano; Japonés; Kazajo; Coreano; Lituano; Letón; Macedonio; Noruego Bokmål; Holandés, flamenco; Polaco; Portugués; Rumano, moldavo, Moldova; Ruso; Eslovaco; Esloveno; Serbio (RS); Sueco; Tamil; Tailandés; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chino (CN) | Multiple | 23 oct., 2015 | 288.7 KB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas SONDEX® TraditionalLos intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.