Una innovadora gama de productos para una cobertura completa de las aplicaciones de calefacción y refrigeración
Nuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en sus aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas
¿Qué significa eso para ti?
Sus bajos costes de funcionamiento y su alto rendimiento convierten los intercambiadores de calor de placas soldadas sin juntas en la opción óptima, incluso si tu sistema tiene grandes oscilaciones de temperatura o una presión variable o constante.
Personalizamos nuestros intercambiadores de calor de placas soldadas de acuerdo con tus especificaciones. Podemos elegir entre materiales de soldadura de cobre, CoResist o acero inoxidable. Nuestras tecnologías de placas Fishbone y Micro Plate™ están disponibles con diferentes corrugados adecuados para cualquier tarea. El diseño adaptable de nuestros intercambiadores de calor de placas soldadas permite una gran variedad de opciones de conexión (incluyendo el número de conexión, sus tamaños, tipos y posiciones). La cantidad óptima de placas en un grupo se determina en función de las especificaciones de la aplicación.
30 años de desarrollo constante
El rendimiento y la eficacia del intercambiador de calor de placas soldadas se han demostrado a lo largo de 30 años de desarrollo constante para garantizar un alto rendimiento térmico que permite ahorrar energía en los sistemas de aire acondicionado. Con su ingeniosa construcción de placas corrugadas, los intercambiadores de calor de placas soldadas ofrecen una de las formas más eficientes de transferir calor de un medio a otro.
Tecnología Micro Plate™: ideal para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor y chillers
Nuestros intercambiadores de calor con la tecnología Micro Plate™ de última generación presentan una eficiencia y un rendimiento de vanguardia que te permitirán sacar más partido de tus aplicaciones de district heating y district cooling.
Características y beneficios
Tamaño compacto, bajo peso
Altas presiones de trabajo (para uso con refrigerante R 410A; hasta 45 bar (653 psig))
Temperaturas de aproximación más cercanas del evaporador de alta eficiencia
Menor riesgo de congelación
Volumen de retención interno bajo
Menor caída de presión para reducir los costes de bombeo y el tamaño de la bomba
Gran flexibilidad de diseño con numerosas opciones de conexión y configuración
Fabricación de alta calidad

Intercambiadores de calor de placas soldadas que incorporan la exclusiva tecnología Micro Plate™
Introducción al concepto y al principio de la tecnología Micro Plate™ y de la serie Micro Plate™ Z: un cambio para bombas de calor y enfriadoras
Tecnología de espina de pez (Fishbone)
Nuestros intercambiadores de calor soldados basados en la tecnología de espina de pez son un producto perfectamente adecuado para aplicaciones con altas temperaturas o presiones. También es capaz de funcionar con fluidos bastante viscosos, debido a la mayor separación entre las placas. Las placas en espina de pez suelen tener una menor caída de presión en comparación con la tecnología MicroPlate™
Intercambiadores de calor de placas soldadas líquido-líquido
Especificaciones técnicas
- Conexiones desde rosca ¾” BSP/NPT a brida DN150 (6”)
- Materiales de soldadura: Cobre, CoResist o acero inoxidable
- Materiales de las placas: AISI 316*
- Alturas de placa de 0,202 m a 1 m (0,66 - 3,3 pies)
- Caudales de hasta 150 m3/h (661 gpm)
- Presión de trabajo hasta 40 bar (580 psi)
- Temperatura de trabajo de -196 °C a 225 °C (-321 °F a 437 °F)
*otros materiales disponibles bajo pedido
Aplicaciones
- Industria HVAC
- Industria láctea, alimentaria y de bebidas
- Calefacción solar
- Unidades de gasóleo
- Recuperación de calor
- Refrigeración de motores
- Sistemas de absorción
- Instalaciones de agua caliente sanitaria
- Refrigeración de gasóleo hidráulico
- Refrigeración láser
- Refrigeración y calentamiento de agua
- MTDC (Centros de datos)
- Roof tops / DOAS / secadores de aire
- Derretimiento de nieve
Intercambiadores de calor de placas soldadas de refrigerante a líquido
Especificaciones técnicas
- Materiales de soldadura fuerte: Cobre
- Materiales de las placas: AISI 316
- Presión de trabajo hasta 45 bar (635 psi) lado refrigerante / 30 bar (435 psi)
lado salmuera - Temperatura de trabajo de -196 °C a 200 °C (-321 °F a 390 °F)
Aplicaciones
- Enfriadoras
- Bombas de calor
- Refrigeración / aire acondicionado
- Transporte (contenedores refrigerados)
- Refrigeración y calentamiento de agua
- Recuperación de calor
- Desrecalentamiento
- Refrigeración de procesos
- Aplicaciones de evaporador y condensador
Software

HEXSelector: Software de diseño de intercambiadores de calor
No importa si se trata de una enfriadora, una bomba de calor o una aplicación de agua caliente sanitaria, nuestro software de intercambiadores de calor te permitirá seleccionar el intercambiador de calor adecuado asegurándote de tener siempre a mano la gama de productos y las funciones de software más recientes. Para acceder a nuestro software, simplemente haz clic en el siguiente enlace y regístrate.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|
Preguntas más frecuentes
Gama de productos
Algo ha salido mal. Estamos trabajando en ello. Inténtalo de nuevo más tarde.