A diferencia de muchos otros fabricantes de colectores de calefacción por suelo radiante, que ofrecen juegos de colectores ya montados, nosotros ofrecemos una amplia gama de componentes de alta calidad para que tú los construyas. De este modo, podrás elegir los componentes en función de tus necesidades y construir el colector más adecuado para el trabajo.
Las partes más importantes de cualquier colector son el distribuidor montado en el suministro y el colector montado en el retorno. Estos se prueban en conjunto. Puedes elegir entre conjuntos con o sin caudalímetros en el distribuidor y con válvulas de control estándar o preajustadas en el colector. Los caudalímetros y las válvulas de control preajustadas ayudan a lograr un equilibrio hidráulico adecuado en el sistema. Los actuadores térmicos de las válvulas de control permiten el control electrónico de la temperatura ambiente.
Para construir el colector según tus necesidades, la gama de productos se completa con accesorios como los purgadores manuales y automáticos, las válvulas de cierre y los soportes de montaje.
Las dimensiones de los colectores y accesorios se adaptan perfectamente a nuestros grupos de mezcla (se venden por separado) para crear una unidad completa de distribución de calefacción por suelo radiante de baja temperatura.
Características y beneficios
Los componentes ofrecen flexibilidad: No todos los sistemas de calefacción por suelo radiante tienen los mismos requisitos. Con nuestros componentes, puedes construir un colector según tus necesidades.
La calidad evita problemas: Evita cualquier riesgo de corrosión y de fugas en un sistema de calefacción por suelo radiante utilizando únicamente materiales de alta calidad. Solo utilizamos latón producido según la norma CW617N.
Las pruebas minimizan los fallos: Todos los componentes del colector se han sometido a pruebas de presión, temperatura y capacidad para lograr un sistema sólido en los años venideros.
Preajuste simplificado: Evita las molestias de calentamiento gracias al equilibrado hidráulico del sistema en todo momento. Hacemos que el preajuste sea fácil. El preajuste de regulación de Danfoss no requiere herramientas, es preciso, ofrece visibilidad para el control y está construido de una sola pieza (válvula con asiento integrado en lugar de un asiento dentro del colector).
Fabricado a juego con los grupos de mezcla: Las dimensiones de los colectores y de los grupos de mezcla se ajustan exactamente para que puedas crear una unidad de distribución de calefacción por suelo radiante de baja temperatura según tus necesidades.
Esquemas
Herramientas de soporte

Productos relacionados
- 
                        
if (isSmallPicture) {   Grupos de mezcla Grupos de mezclaLos grupos de mezcla de calefacción por suelo radiante de Danfoss establecen una temperatura del agua lo suficientemente baja como para que pueda distribuirse de forma segura a través del sistema de calefacción del suelo. Está diseñada para encajar en los colectores FH y mezcla la temperatura de suministro caliente con el caudal de retorno de la calefacción por suelo radiante más frío para alcanzar la temperatura deseada de suministro de calefacción por suelo radiante. 
- 
                        
if (isSmallPicture) {   Paneles y tuberías Paneles y tuberíasLos paneles de calefacción por suelo radiante de Danfoss sientan las bases de un sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico. El sistema Basic contiene 3 modelos de paneles diferentes; BasicClip, BasicRail y BasicGrip. Con ellos puedes instalar fácilmente un sistema de calefacción por suelo radiante húmedo (en el pavimento). Para sistemas en seco están disponibles nuestros paneles SpeedUp™. 
- 
                        
if (isSmallPicture) {   Controles de ambiente Controles de ambientePara garantizar que los sistemas de calefacción por suelo radiante hidráulico (de agua) o de refrigeración alcancen el nivel esperado de confort y un bajo consumo energético, es esencial tener un buen control de la temperatura ambiente. Estos controlan la temperatura de la sala o del suelo para evitar el sobrecalentamiento. Para obtener un confort óptimo, cada sala tiene su propio termostato.