• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive

  • Vista general
  • Documentos
  • Software
  • Aplicaciones relacionadas
  • Resolución de problemas
  • Contacta con nosotros

Protección adicional para su uso en las industrias marina y pesada

Los convertidores de frecuencia VACON® NXP Liquid Cooled se integran en alojamientos resistentes, lo que los hace ideales para una amplia gama de industrias que tienen unas condiciones de funcionamiento exigentes.

Los convertidores de frecuencia refrigerados mediante líquido pueden emplearse en diversas combinaciones, desde un único convertidor de frecuencia especializado hasta sistemas de bus de CC común a gran escala. Estos convertidores con alojamiento completamente estandarizado, repletos de funciones, maximizan la utilización del espacio y minimizan los costes generales a lo largo de su vida útil.

Gracias al alto grado de protección (IP 54), estos convertidores de frecuencia pueden instalarse prácticamente en cualquier lugar de una planta o nave. Ello elimina la carga de sistemas de aire acondicionado en las salas eléctricas, reduce los gastos y el tiempo de instalación, y los convierte en ideales para reacondicionamientos.

El mantenimiento es rápido y sencillo. Funciones como la Safe Torque Off (STO) y la parada de seguridad 1 (SS1) mejoran la seguridad, mientras que las placas de circuito con revestimiento barnizado mejoran la fiabilidad.

Las configuraciones del Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) y Inverter (NXI) están disponibles.

Si necesita más información sobre estas configuraciones, las encontrará en la guía de selección del VACON® NXP Common DC Bus (Inglés).

Intervalo de potencia

  • 3 × 400-500 V a 700-1100 kW
  • 3 × 525-690 V a 800-1550 kW

Características y ventajas

La vida útil y la fiabilidad del convertidor de frecuencia se ven mejoradas gracias a la resistente protección del armario

Los requisitos de espacio en el suelo y las necesidades de infraestructuras se reducen debido a que el diseño compacto no precisa conductos de aire

Ahorros de inversión, ya que no se precisan grandes sistemas de aire acondicionado debido a la mínima disipación de la pérdida calórica al aire

Cumplimiento de todas las normas internacionales y los requisitos globales correspondientes, lo que incluye las homologaciones de marina, seguridad, EMC y de armónicos

Funcionamiento prácticamente silencioso sin necesidad de grandes ventiladores de refrigeración

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Caso práctico Abeking and Rasmussen WSV Inglés Multiple 03 may, 2023 4.5 MB .pdf
Folleto DrivePro® Services Overview Inglés Multiple 03 feb, 2025 26.8 MB .pdf
Folleto DrivePro® Services Overview - Spanish Español México 25 mar, 2025 26.7 MB .pdf
Caso práctico Electrosteel Castings Ltd Inglés Multiple 03 may, 2023 1.7 MB .pdf
Guía de aplicación Encoder-less Safety using DOLD Module Inglés Multiple 15 abr, 2017 5.9 MB .pdf
Folleto Engineering - Chemical and Pharma Inglés Multiple 18 may, 2022 37.7 MB .pdf
Caso práctico Maximum Power for excavating uphill tunnels Inglés Multiple 24 ago, 2023 6.9 MB .pdf
Folleto Mining and mineral processing Inglés Multiple 12 nov, 2021 44.2 MB .pdf
Folleto Mining and mineral processing - Spanish Español Multiple 12 nov, 2021 44.2 MB .pdf
Folleto Product Overview Inglés Multiple 27 ene, 2025 12.6 MB .pdf
Folleto Product Overview Inglés Multiple 09 may, 2025 12.6 MB .pdf
Folleto Product Overview - Spanish Español Multiple 16 mar, 2023 11.8 MB .pdf
Folleto VACON NXP Liquid Cooled Selection Guide Inglés Multiple 12 jun, 2023 24.0 MB .pdf
Guía de funcionamiento VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG Inglés Multiple 28 mar, 2023 13.0 MB .pdf
Guía de diseño VACON® Hybridization Design Guide Inglés Multiple 15 ene, 2017 3.8 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NX All in One Application Guide Inglés Multiple 24 feb, 2023 8.1 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NX All in One Application Manual Español Multiple 15 mar, 2017 2.3 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man Inglés Multiple 28 nov, 2023 3.3 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM Inglés Multiple 15 abr, 2019 808.0 KB .pdf
Guía de funcionamiento VACON® NXP Advanced Safety Options Inglés Multiple 12 sept, 2024 14.1 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M Inglés Multiple 15 jun, 2021 1.1 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM Inglés Multiple 15 ene, 2021 2.7 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts Inglés Multiple 15 nov, 2019 1.4 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual Inglés Multiple 15 ene, 2021 2.1 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM Inglés Multiple 15 jun, 2021 1.9 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man Inglés Multiple 15 dic, 2015 1.1 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM Inglés Multiple 28 nov, 2023 3.0 MB .pdf
Guía de aplicación VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM Inglés Multiple 15 dic, 2015 229.5 KB .pdf

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nombre Versión Idioma Lanzado Estado Descargar Tipo de archivo
Software de sistema Firmware de ACDrive VACON NXP Firmware 210 Inglés 12 jul, 2024 Released 4.3 MB .zip
Software de sistema Firmware del fieldbus y opcione VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 Inglés 16 dic, 2019 Released 3.1 MB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 Inglés 11 ene, 2016 Released 748.0 B .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 Inglés 11 ene, 2016 Released 1.3 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 Inglés 27 feb, 2018 Released 2.7 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Inglés 01 ene, 2012 Released 3.5 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 Inglés 19 feb, 2015 Released 7.4 KB .zip
Software de aplicación VACON® NXP Crane Application 104 Inglés 13 may, 2022 Released 4.0 MB .zip
Software de aplicación VACON® NXP Power Generation Application 040 Inglés 26 ago, 2019 Released 2.2 MB .zip
Software de sistema Firmware del fieldbus y opcione VACON® OPTBB EnDat Firmware 008 Inglés 28 mar, 2019 Released 62.5 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 010 Inglés 28 mar, 2019 Released 36.4 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 Inglés 08 ene, 2015 Released 13.2 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 Inglés 08 jun, 2022 Released 13.4 KB .zip
Software de sistema Biblioteca VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 Inglés 08 jul, 2020 Released 3.6 MB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 Inglés 03 sept, 2020 Released 72.1 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 Inglés 03 abr, 2020 Released 204.3 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 Inglés 16 dic, 2019 Released 667.4 KB .zip
Software de sistema Biblioteca VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 Inglés 16 feb, 2018 Released 2.9 MB .zip
Software de sistema Biblioteca VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 Inglés 16 feb, 2018 Released 531.9 KB .zip
Software de sistema Firmware del fieldbus y opcione VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 Inglés 03 abr, 2023 Released 7.2 MB .zip
Software de sistema Firmware del fieldbus y opcione VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 Inglés 08 feb, 2021 Released 209.2 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 Inglés 13 nov, 2018 Released 461.7 KB .zip
Software de sistema Archivo de configuración del fieldbus VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 Inglés 20 feb, 2020 Released 381.4 KB .zip
Software de sistema Biblioteca VACON® PROFISAFE TIA Portal Library 01 Inglés 16 feb, 2018 Released 2.4 MB .zip
Herramientas de software VACON® Safe 1.0.4.0 Inglés 25 ene, 2021 Released 3.8 MB .zip

Aplicaciones relacionadas

Compresores, aerogeneradores, extrusoras, bombas, ventiladores, cintas transportadoras, trituradoras, propulsores, sistemas de propulsión, sistemas de banco de pruebas, sistemas de grúas, sistemas de cabrestantes y sistemas de conversión de potencia.

  • if (isSmallPicture) { Convertidores para compresores de refrigeración marina; } else if (isBigColumns) { Convertidores para compresores de refrigeración marina } else { Convertidores para compresores de refrigeración marina }
    Convertidores para compresores de refrigeración marina

    El control de velocidad variable de los compresores de tornillo, alternativos y scroll ofrece habitualmente una reducción del 15 % en el consumo de energía y un mayor coeficiente de rendimiento (COP) con cargas parciales.

  • if (isSmallPicture) { Convertidores para la generación y conversión de energía marina; } else if (isBigColumns) { Convertidores para la generación y conversión de energía marina } else { Convertidores para la generación y conversión de energía marina }
    Convertidores para la generación y conversión de energía marina

    Aprovecha la experiencia de Danfoss para optimizar las soluciones de almacenamiento de energía a bordo de los buques y las fuentes de alimentación en tierra, a fin de lograr unos puertos más limpios y silenciosos.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Convertidores para sistemas de propulsión marina

    Para un funcionamiento más eficiente y una mayor libertad en el diseño de buques, piensa en la propulsión principal eléctrica con ingeniería de Danfoss.

Resolución de problemas

Pregunte a nuestro Chatbot sobre fallos, avisos y alarmas: ayuda mediante Chatbot

Contacta con nosotros

Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros