El programa Alsense® Fremium se divide en cuatro pasos con el siguiente plan:
Optimiza el rendimiento de tus operaciones del sector de la distribución alimentaria con Danfoss Alsense®. El software IoT permite la supervisión y gestión basadas en la nube a través de datos e información. Basado en la probada plataforma Microsoft Azure, Alsense® ofrece la seguridad y escalabilidad que necesitas para mantenerte a la vanguardia y te ayuda a lograr:
- Menor desperdicio de alimentos
- Mejorar de la eficiencia operativa
- Eficiencia energética mejorada
Reconocemos que puede ser una gran decisión incluir Alsense como parte de la infraestructura digital de tu tienda, por eso hemos introducido Alsense® Freemium.
Alsense Freemium es una oferta que permitirá probar todos los centros Alsense gratis durante 3 meses con datos de tus propias tiendas. Es un requisito previo que ya esté funcionando un administrador de sistemas compatible de la serie AK-SM800A de Danfoss.
Y se aplican los siguientes términos:
- Disponer de 3 tiendas con administradores de sistemas compatibles de la serie AK-SM800A de Danfoss
- Configuraremos las tiendas en Alsense e incluiremos 3 usuarios en la suscripción a Alsense Freemium durante 3 meses gratis
- Proporcionaremos hasta 3 horas de soporte para que Conectarse a Alsense® a través de una IP pública utilizando el protocolo https. La configuración VPN NO está incluida
- Proporcionaremos tipos de alarma predeterminados, tipos de alimentos predeterminados y puntos de ajuste predeterminados; además de un conjunto de vídeos de instrucciones, para realizar cambios en estos
- Responderemos a las preguntas y solicitudes lo mejor posible, pero no esperes los mismos SLA que los clientes pagadores
- Una vez finalizado el freemium de Alsense, podrás decidir si deseas continuar con una suscripción de pago con uno o más de los Hubs de Alsense, o simplemente cancelar la suscripción sin coste adicional. Si el freemium de Alsense no es para ti, podemos ofrecerte una configuración de demostración, para que puedas ver la solución en acción en una tienda genérica.