Sean cuales sean tus necesidades en materia de controles para equipos, encontrarás lo que buscas en la amplia gama de productos Danfoss de control de temperatura. Nuestra completa gama de productos incluye, entre otros, termostatos electromecánicos sin refrigerantes CFC para refrigeradores y congeladores fabricados según las precisas especificaciones de nuestros clientes, así como termostatos de servicio para todo tipo de aplicaciones de refrigeración y congelación.
Todos los controles Danfoss para equipos están homologados según las normas ISO 9001 e ISO 14001, lo que garantiza una calidad y una protección del medio ambiente excelentes.
La principal ventaja de los termostatos electromecánicos es su sencillo funcionamiento, que aporta fiabilidad, libertad de diseño y facilidad de mantenimiento. Hasta la fecha, se han instalado más de 342 millones de termostatos Danfoss por todo el mundo, lo que demuestra su versatilidad, nuestra posición de liderazgo y la fiabilidad de nuestras soluciones.
Si no tenemos lo que buscas, lo creamos para ti: esa es nuestra filosofía. Gozamos de una excelente reputación en el sector por nuestra innovación continua y nuestro inconformismo. Trabajamos codo con codo con nuestros clientes desde la idea inicial hasta el producto final para obtener soluciones de refrigeración óptimas para cada aplicación específica.
Los controles de equipos de Danfoss se han probado y programado al 100 % de acuerdo con tus especificaciones precisas. Pueden incorporar diferentes características de seguridad opcionales, como funciones de control del compresor y ajuste del desescarche.
En Danfoss estamos siempre a tu servicio y te garantizamos un asesoramiento y una atención excelentes antes, durante y después de la compra.
La solución de mayor calidad posible
Soluciones autónomas y específicas para cada cliente
Larga vida útil
La tasa de ppm más baja
Valor CPK
Funcionamiento preciso
Fácil instalación y mantenimiento
Stand-by 24 horas del día, los 7 días de la semana
Mejora del perfil de tu empresa
¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona tu frigorífico? Aprende los conceptos básicos de la refrigeración, familiarízate con los componentes principales de un frigorífico y descubre qué sucede con el refrigerante a medida que se desplaza por los sistemas de refrigeración.
Aprende cómo funciona un frigorífico
Durante casi 80 años, Danfoss ha diseñado termostatos destinados a satisfacer tus necesidades exactas de la mayoría de las aplicaciones, tales como refrigeradores, congeladores verticales y horizontales, enfriadores de líquidos y de botellas, equipos congeladores, enfriadores de vinos y bancos de hielo. Los termostatos de Danfoss Appliance Controls están disponibles en una asombrosa gama de funciones y modelos, tanto en stock como hechos a medida según tus propias especificaciones.
Las copias, al igual que otros muchos termostatos electromecánicos disponibles en el mercado, no están diseñadas para el montaje automatizado, por lo que gran parte de tales productos se monta de forma manual.
Como bien saben los expertos en calidad, fabricar con un alto nivel de calidad es mucho mejor que cualquier sistema de exclusión por defectos. Las operaciones y procesos automatizados pueden repetirse al 100 % una y otra vez, algo que no sucede con las operaciones manuales (un cambio de operador modificará ligeramente la forma de trabajar).
Este es el secreto de nuestros excelentes niveles de calidad y nuestras bajas tasas de rechazo en el mercado.
Si alguna vez tienes dudas sobre si le han ofrecido un termostato electromecánico Danfoss original, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento.