• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

El convertidor VACON® 20 Cold Plate ha alcanzado la fase limitada de su ciclo de vida, lo que significa que está descatalogado y que ya no se produce. Tendrá disponible una cantidad limitada de piezas de repuesto y de servicios de mantenimiento y reparación siempre y cuando se puedan obtener los materiales necesarios. Danfoss admite los contratos de servicio existentes.

Si lo desea, le ayudaremos a seleccionar el mejor producto de sustitución con las características correctas para su aplicación. Nuestros productos inteligentes pueden optimizar su sistema durante muchos años. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su distribuidor local de Danfoss.

Encuentre la documentación técnica del convertidor VACON® 20 Cold Plate

¿Necesita ayuda rápida? Pregunte a MyDrive® Assistant

Mejores productos alternativos

VLT® Decentral Drive FCD 302

El convertidor VLT® Decentral Drive FCD 302, diseñado para ser simple y resistente, es un producto fácil de usar con un gran rendimiento y un elevado grado de protección.

Una solución de convertidor de frecuencia descentralizado elimina la necesidad de voluminosos armarios de control. Asimismo, con los convertidores de frecuencia ubicados cerca del motor, no se necesitan largos cables de motor apantallados.

Tensiones de alimentación y gama de potencias

  • 3 × 380-480 V a 0,37-3 kW

Más información sobre el VLT® Decentral Drive FCD 302

VACON® 100 X

El VACON® 100 X cuenta con una capacidad de control extremadamente avanzada para casi todos los tipos de aplicaciones en los que una solución descentralizada y resistente es la mejor opción. Todos los componentes de potencia, incluidas las reactancias de filtrado de armónicos, se han integrado en una unidad compacta y resistente. Una única caja de terminales contiene la unidad de control y todo el cableado del convertidor de frecuencia, lo que libera espacio.

Tensiones de alimentación y gama de potencias

  • 3 × 208-240 V a 1,1-15 kW
  • 3 × 380-500 V a 1,1-37 kW

Más información sobre el VACON® 100 X

Empleado de Danfoss realizando una evaluación in situ DrivePro® Site Assessment

¿Podría ser más fácil?

También podemos ayudarle con el servicio DrivePro® Site Assessment, el cual le facilita más que nunca la gestión de su base instalada de convertidores de frecuencia y la planificación para el futuro. Un experto de Danfoss le ofrece una evaluación detallada de todos sus convertidores de frecuencia, lo que le proporciona una imagen clara de las necesidades de mantenimiento actuales y futuras.