Máximo rendimiento en entornos exigentes
El VACON® 100 X cuenta con una capacidad de control extremadamente avanzada para casi todos los tipos de aplicaciones en los que una solución descentralizada y resistente es la mejor opción. Todos los componentes de potencia, incluidas las reactancias de filtrado de armónicos, se han integrado en una unidad compacta y resistente. Una única caja de terminales contiene la unidad de control y todo el cableado del convertidor de frecuencia, lo que libera espacio.
La protección IP 66/Tipo 4X de exteriores hace que el convertidor sea apto para utilizarse en entornos agresivos. Puede colocarse en el motor o lo más cerca posible de este. Ello lo hace ideal para reacondicionamientos, aplicaciones de techo y con maquinaria que se suele someter a limpieza. Los armarios, el cableado apantallado y las salas eléctricas no son necesarias.
Las amplias nervaduras de refrigeración en la parte delantera de la protección del convertidor de frecuencia ofrecen refrigeración sin absorber polvo, permitiendo un acceso total al disipador y pudiendo limpiarse con agua a presión, lo que hace que resulte sencillo su mantenimiento, garantizando un funcionamiento fiable.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
- 3 × 208-240 V a 1,1-15 kW
- 3 × 380-500 V a 1,1-37 kW
Características y ventajas
-
Capacidad para soportar condiciones agresivas como el calor, la suciedad y las vibraciones
-
Facilidad para mantenerlo limpio
-
Instalación flexible y adecuación para redes públicas gracias a las reactancias de filtrado de armónicos
-
Comunicación Ethernet y Safe Torque Off (STO) integradas
-
Montaje en cualquier posición y adaptación a cualquier espacio disponible
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Inglés | Multiple | 11 nov, 2021 | 7.7 MB | |
| Folleto | DrivePro® Services Overview | Inglés | Multiple | 03 feb, 2025 | 26.8 MB | |
| Folleto | DrivePro® Services Overview - Spanish | Español | México | 25 mar, 2025 | 26.7 MB | |
| Informe documentado | Impact of IEC 61800-5-1:2022 on variable frequency drives (VFD) | Inglés | Multiple | 20 mar, 2026 | 4.6 MB | |
| Caso práctico | Paddle agitator waste | Inglés | Multiple | 03 may, 2023 | 2.1 MB | |
| Folleto | Product Overview | Inglés | Multiple | 09 may, 2025 | 12.6 MB | |
| Folleto | Product Overview - Spanish | Español | Multiple | 16 mar, 2023 | 11.8 MB | |
| Caso práctico | RM crushers | Inglés | Multiple | 17 mar, 2023 | 1.6 MB | |
| Caso práctico | Solar Water Solutions - Full case | Inglés | Multiple | 27 sept, 2022 | 8.2 MB | |
| Caso práctico | Solar Water Solutions - Short case | Inglés | Multiple | 27 sept, 2022 | 4.8 MB | |
| Informe documentado | VACON 100 with Solar Pump application | Inglés | Multiple | 05 sept, 2022 | 957.0 KB | |
| Folleto | VACON 100 X and VACON 20 X Selection Guide | Inglés | Multiple | 24 mar, 2025 | 4.4 MB | |
| Guía de diseño | VACON® 100 dUdt Technical Guide | Inglés | Multiple | 14 ene, 2017 | 649.9 KB | |
| Guía de aplicación | VACON® 100 FLOW Application Guide | Inglés | Multiple | 13 sept, 2023 | 7.2 MB | |
| Guía de aplicación | VACON® 100 INDUSTRIAL Application Guide | Inglés | Multiple | 07 sept, 2023 | 4.0 MB | |
| Guía de aplicación | VACON® 100 Solar Pump Application Guide | Inglés | Multiple | 03 oct, 2024 | 4.3 MB | |
| Guía de funcionamiento | VACON® 100 X Graphical Keypad Inst Man. | Inglés | Multiple | 14 mar, 2013 | 627.1 KB |
Modelos y esquemas en 3D
| Tipo | Nombre | Idioma | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibujo Eplan | 135N4450_Eplan | 17 dic, 2025 | 2.3 MB | .zip | |
| Dibujo Eplan | 136N5351_Eplan | 17 dic, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 dic, 2025 | 1.3 MB | ||
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 dic, 2025 | 781.3 KB | .dwg | |
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 dic, 2025 | 1.1 MB | .dwg | |
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 dic, 2025 | 58.4 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 dic, 2025 | 1.7 MB | ||
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 dic, 2025 | 67.3 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 dic, 2025 | 969.9 KB | .dwg | |
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 dic, 2025 | 969.9 KB | .dwg | |
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 dic, 2025 | 1.2 MB | ||
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 dic, 2025 | 2.1 MB | .dwg | |
| Dibujo acotado | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 dic, 2025 | 90.1 MB | .stp | |
| Dibujo Eplan | OPTB1_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 276.4 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTB2_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 257.8 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTB4_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 347.2 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTB5_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 246.6 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTB9_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 254.7 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTBF_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 251.6 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTBH_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 361.0 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTBJ_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 369.8 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTBK_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 315.4 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTC4_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 267.4 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTE3_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 1.0 MB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTE5_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 268.3 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTE6_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 270.9 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTE7_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 266.5 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTE9_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 194.2 KB | .zip | |
| Dibujo Eplan | OPTEC_VACON_100 | 17 dic, 2025 | 202.1 KB | .zip | |
| Dibujo de aplicación | VACON 100 X in pump jack | 01 dic, 2024 | 35.4 MB | .psd | |
| Dibujo de aplicación | VACON 100 X, pump station | 01 dic, 2024 | 39.5 MB | .psd | |
| Dibujo Eplan | VACON0100-3L-0012-5-X | 17 dic, 2025 | 3.0 MB | .zip | |
| Dibujo Eplan | VACON0100-3L-0031-5-X | 17 dic, 2025 | 2.9 MB | .zip | |
| Dibujo Eplan | VACON0100-3L-0072-5-X | 17 dic, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Dibujo Eplan | VACON0100-3L-0261-5 | 17 dic, 2025 | 2.5 MB | .zip |
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nombre | Versión | Idioma | Lanzado | Estado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramientas de software | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 2.0 | Inglés | 14 jul, 2025 | Released | 842.2 KB | .zip | |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® 100 EtherNet/IP EDS | 01 | Inglés | 04 nov, 2018 | Released | 38.6 KB | .zip |
| Software de sistema | Firmware de ACDrive | VACON® 100 FLOW Firmware | 030 | Inglés | 16 sept, 2024 | Released | 7.4 MB | .zip |
| Software de sistema | Firmware de ACDrive | VACON® 100 HVAC Firmware | 036 | Inglés | 23 oct, 2018 | Released | 5.9 MB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración | VACON® 100 PROFINET IO GSDML | 01 | Inglés | 01 dic, 2025 | Released | 139.6 KB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® 100 SIMATIC PDM PROFINET IO EDD | 01 | Inglés | 15 jun, 2022 | Released | 134.2 KB | .zip |
| Herramientas de software | VACON® Live | 1.1.21.0 | Inglés | 26 sept, 2022 | Released | 61.7 MB | .zip | |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 018 | Inglés | 06 oct, 2015 | Released | 57.6 KB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | 025 | Inglés | 13 jun, 2017 | Released | 66.1 KB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 026 | Inglés | 20 ago, 2017 | Released | 74.5 KB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | 012 | Inglés | 17 sept, 2012 | Released | 81.8 KB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 011 | Inglés | 06 jun, 2024 | Released | 3.7 MB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | Inglés | 16 sept, 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 007 | Inglés | 05 nov, 2020 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | Inglés | 16 sept, 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | Inglés | 11 ago, 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Software de sistema | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | Inglés | 16 sept, 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglés | 07 jun, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| Software de sistema | Biblioteca | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Inglés | 07 jul, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 01 | Inglés | 19 ene, 2021 | Released | 116.8 KB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 01 | Inglés | 05 mar, 2020 | Released | 8.7 KB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Inglés | 02 sept, 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Inglés | 02 abr, 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglés | 15 dic, 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| Software de sistema | Biblioteca | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Inglés | 15 feb, 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| Software de sistema | Biblioteca | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Inglés | 15 feb, 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| Software de sistema | Firmware del fieldbus y opcione | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | Inglés | 25 nov, 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglés | 12 nov, 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| Software de sistema | Archivo de configuración del fieldbus | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Inglés | 19 feb, 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Software de aplicación | Software del Drive | VACON® Solar Pump Application for VACON100 and VACON 100X | 209 | Inglés | 20 nov, 2025 | Released | 3.1 MB | .zip |
Aplicaciones relacionadas
Casos prácticos

POLONIA: En la empresa de calefacción urbana PEC Gliwice, los convertidores de frecuencia reducen el consumo de energía de los motores eléctricos hasta en un 40 %. Las auditorías realizadas con DrivePro® Site Assessment ayudan a garantizar una eficiencia óptima.
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este convertidor, póngase en contacto con nosotros