Las opciones de instalación y refrigeración se utilizan en las instalaciones de convertidores de frecuencia para garantizar el máximo nivel de rendimiento y disponibilidad del convertidor durante un periodo prolongado.
Suministro externo de 24 V CC VLT® MCB 107
- Conecte un suministro de CC externo que mantenga activa la sección de control y cualquier opción instalada en caso de fallo en la alimentación
- Permite el funcionamiento completo del LCP (incluido el ajuste de parámetros) y todas las opciones instaladas sin necesidad de realizar una conexión a la tensión de alimentación
- Intervalo de tensión de entrada......24 V CC +/- 15 % (máx. 37 V para 10 s.)
- Intensidad de entrada máx.......2,2 A
- Longitud máx. del cable......75 m
- Carga de capacitancia de entrada......< 10 µF
- Retardo de arranque......< 0,6 s