Sensores
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Smart Sensors™Danfoss Smart Sensors™ para aplicaciones de agua, navales, motores, de hidráulica móvil y clima convierten los beneficios del IIOT en realidad. Descubra ya la era de los sensores digitales #DigitalSensorAge.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Sensores de temperatura industrialesLa gama de sensores de temperatura de Danfoss para uso industrial se basa en décadas de experiencia internacional en la industria naval y en plantas de refrigeración, sin duda uno de los entornos más exigentes del mundo. Incluso en estos entornos tan exigentes, puedes confiar en nuestros productos; ofrecen una larga vida útil gracias a su diseño robusto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DST P30M - Transmisor de presión para aplicaciones navalesEl DST P30M es un transmisor de presión robusto para aplicaciones navales, reforzado con tecnología Danfoss Smart Sensor ™. Explora la solución inteligente ahora.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DST P300 -Transmisor de presión para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión DST P300 es un sensor inteligente flexible para aplicaciones industriales, de aire y agua dura. Descubre ahora un rendimiento escalable y fiable.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
DST P40M - Transmisor de presión de titanio resistente a la corrosión para aplicaciones navalesDST P40M es un transmisor de presión líder en el mercado con todas las aprobaciones navales requeridas, diseñado para soportar entornos marinos agresivos y corrosivos, como el tratamiento de agua de lastre, sistemas de desalación, refrigeración de agua de mar, tratamiento de gases de escape y procesamiento de aguas residuales.
Interruptores
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Presostatos electrónicosEl presostato electrónico compacto para OEM tipo MEP está diseñado para utilizarse en las aplicaciones que requieren una combinación de señal de presión e interruptor de presión. Ofrece un rendimiento fiable incluso en condiciones ambientales exigentes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Termostatos industrialesLa gama de termostatos incluye componentes de uso industrial general, así como conmutadores específicos para instalaciones con requisitos especiales.
Controles de fluidos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas solenoides industrialesNormalmente, los cuerpos de las válvulas solenoides y las bobinas eléctricas se suministran por separado y se combinan posteriormente. Se montan rápidamente y sin necesidad de utilizar herramientas y proporcionan una flexibilidad y disponibilidad óptimas. Las válvulas solenoides están disponibles también como unidades montadas (solicita más información).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvula solenoide EV210BW 1,5-6La EV210BW 1.5-6 es una válvula solenoide de 2/2 vías de accionamiento directo para uso universal. El cuerpo de la válvula es de latón ECO y utiliza juntas de EPDM de última generación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas de accionamiento externoLas válvulas de accionamiento externo están diseñadas para aplicaciones más especializadas, tales como: medios con alto contenido en suciedad, medios con gran viscosidad, temperaturas ambiente elevadas, grandes caudales, entornos húmedos y donde exista riesgo de explosión.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas termostáticasLas válvulas termostáticas constituyen una solución de control simple y fiable que no requiere electricidad ni aire comprimido. Un ejemplo de aplicación es el control automático de la temperatura del agua en sistemas de refrigeración. Las válvulas están disponibles con sensor remoto o integrado.