Noticias

Mejora de la industria 4.0 con las soluciones de detección de Danfoss

Mejoras de la industria 4.0 con las soluciones de detección de Danfoss

En Danfoss Sensing Solutions, tomamos tu viaje de digitalización como algo personal. Es por eso que nos comprometemos a expandir nuestra cartera de Smart Sensors ™ y a compartir los conocimientos, las innovaciones y las oportunidades más recientes de la industria.

En nuestro último artículo, Bert Labots, vicepresidente de Danfoss Sensing Solutions, explica cómo las principales industrias pueden aprovechar la tecnología de sensores inteligentes hoy para lograr un impacto a prueba de futuro. “Como fuerza impulsora central para la innovación, la tecnología de sensores inteligentes hace que los procesos industriales sean más eficientes y tiene beneficios económicos, ambientales y sociales más amplios”, dice Labots. Con los sensores inteligentes desempeñando un papel importante en la Industria 4.0 y su éxito, es hora de abrazar la frontera digital para un futuro conectado y más sostenible.

Leer mas

Danfoss presenta DST P3xx, una serie digital de transmisores de presión para aplicaciones extremas de agua, aire, marítimas y de refrigeración.

Fiabilidad vanguardista e innovación futurista confluyen en la nueva serie DST P3xx de transmisores de presión robustos, diseñados para un rendimiento escalable.
La nueva serie DST P3xx es una gama de resistentes transmisores de presión optimizados para el futuro con tecnología digital escalable, diseñados después de décadas de experiencia en entornos intensos de aplicaciones de agua, aire, marítimas y de refrigeración. Disponible con una gran variedad de conexiones eléctricas y de presión para una integración perfecta, se trata de una plataforma altamente flexible que se ofrece en pequeñas cantidades con más posibilidades de personalización.

Leer más

Danfoss presenta la revolucionaria herramienta de comunicación Edix™ y los sensores inteligentes

Con los nuevos Smart Sensors™ de Danfoss, los OEM y los clientes de la industria de las bombas de agua y los compresores de aire conseguirán unas funciones con diseño innovador y capacidades de sintonización, programación y diagnóstico. Y todo ello a través de una interfaz web basada en usuarios rápida, fácil e intuitiva.

Leer más

Nuevo sensor para medir la temperatura en cojinetes de aerogeneradores

El nuevo sensor de cojinete MBT 3310 de Danfoss está diseñado especialmente para medir la temperatura en cojinetes de aerogeneradores. Para aplicaciones en las que la fiabilidad, la longevidad y la precisión son fundamentales, el sensor de cojinete ayuda a recopilar datos para mejorar el rendimiento de la turbina y optimizar el mantenimiento predictivo. 

Leer más

Nuevo catálogo conforme con SOLAS 282 para el control de la presión

¿Cómo puede asegurarse de que sus sistemas cumplen con SOLAS 282? SOLAS 282 especifica que la carcasa y los cuerpos de las válvulas, los interruptores, los transmisores y los filtros deben estar hechos de acero u otros materiales con un punto de fusión de más de 930 °C.

Danfoss asiste a la interpretación unificada de SC 282 con una amplia gama de catálogo de productos de acero inoxidable.

Más información sobre las oportunidades y nuestros productos más recientes

Nuevo transmisor de presión diseñado para aplicaciones industriales

El transmisor de presión DST P140 está diseñado para ofrecer una fiabilidad, durabilidad, rendimiento y posibilidades digitales sin igual en los mercados de las bombas de agua y los compresores de aire. 

Leer la historia del producto

El Future of the Fjords cumple ahora los objetivos de emisiones de 2026

El barco noruego Future of the Fjords es el primer catamarán completamente eléctrico del mundo y encarna todo lo que Danfoss defiende en cuestiones de electrificación y mitigación del cambio climático. El ferry, mientras maximiza la belleza natural para sus pasajeros en la ruta entre Gudvangen y Flåm, también minimiza el impacto ambiental en los fiordos noruegos.

Leer el caso práctico completo

Danfoss presenta una gama completa de sensores de posición para soluciones de hidráulica móvil

Danfoss lleva la seguridad funcional a un nuevo nivel con un catálogo completo de sensores de posición rotatorios innovadores, sensores de posición de cable y sensores de inclinación. De este modo, los OEM obtienen una flexibilidad y una escalabilidad inigualables para cumplir con las normativas de seguridad y medioambientales. 

Todos los nuevos sensores de posición cumplen con la norma PLUS+1®.

Leer más en nuestro último artículo

Cómo cumplir con la nueva normativa sobre agua de lastre

Una mayor atención en el impacto medioambiental de la industria marítima se tradujo en la entrada en vigor de una nueva normativa sobre el tratamiento de agua de lastre en septiembre de 2019. Esto significa que los propietarios de barcos deben introducir nuevos sistemas de tratamiento de agua de lastre (BWTS) para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. 

Este artículo explora el desafío del agua de lastre y las soluciones requeridas para cumplir con la nueva normativa.

Leer más

Cómo cumplir con la nueva normativa de gases de escape

Durante los últimos 60 años, la Organización Marítima Internacional ha estado trabajando para reducir las emisiones perjudiciales de la navegación naval. En 1997 se aprobó el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques para hacer frente a la contaminación del aire. En enero de 2020, el control de emisiones se endureció todavía más con la aplicación de la OMI del límite mundial de contenido de azufre del fuel oil utilizado para aplicaciones marítimas del 0,50 % m/m (masa/masa). Esto reducirá considerablemente la cantidad de óxido de azufre emitida por los barcos para el beneficio de la gente que vive cerca de puertos y costas.

Leer más

Las soluciones de Danfoss aumentan la seguridad y la eficiencia en aplicaciones marítimas

Desde la quilla hasta el puente, los productos de Danfoss se pueden utilizar en todas las partes de un barco para que este sea más seguro, más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente. Los productos funcionan de manera conjunta para ofrecer soluciones integrales para barcos en el océano y tierra adentro.
Danfoss presentará sus ofertas combinadas de productos, que son ideales para aplicaciones de maquinaria de cubierta, cubierta de carga y manipulación, propulsión eficiente energéticamente, sala de máquinas, actualización y mantenimiento. Además, los productos de Danfoss ayudan a aumentar la seguridad y la eficiencia de la aplicación sin dejar de cumplir con las normativas sobre emisiones.

Leer más

Las grandes soluciones de hidráulica móvil nunca habían sido tan pequeñas

Cuando se trata de mantener en funcionamiento las máquinas más potentes y de mayor tamaño del mundo, es sorprendente el gran impacto que puede tener el componente más pequeño.

El mundo moderno utiliza equipamiento pesado para establecer las bases y la infraestructura requeridas para sostener los cimientos de la civilización, sobre todo en el ámbito de la construcción, la manipulación de materiales, la silvicultura y la agricultura. Estas bestias de carga mecánicas recogen materiales de construcción, despejan y nivelan el terreno para ofrecer un cimiento estable sobre el que construir y levantan las piezas pesadas necesarias para erigir las estructuras más complejas. 

Leer más

Nuevas soluciones para una medición de nivel precisa y fiable

Algunos sistemas críticos, como la extinción de incendios y los servicios de agua, necesitan tener acceso a fuentes de agua en todo momento. Los depósitos de reserva son componentes importantes de estos sistemas y garantizan que siempre haya la cantidad de agua necesaria. 

El depósito de agua es a menudo una «caja negra» y puede resultar difícil determinar cuánta agua hay disponible en un momento dado. Por tanto, el depósito de agua suele estar equipado con algún dispositivo de medición de nivel, que puede proporcionar una medición precisa del volumen de agua.

Leer más