Con los nuevos transmisores de presión MBS 1600 para OEM, Danfoss está ampliando su amplia cartera de transmisores de presión robustos diseñados para cumplir con los requisitos más exigentes dentro de la industria de la energía eólica.
Los transmisores de presión MBS 1600 están fabricados para resistir los entornos hostiles que enfrentan las aplicaciones de energía eólica. La gama específica de transmisores de presión viene con todas las conexiones eléctricas y de presión necesarias para una fácil integración en la góndola.
Su diseño robusto garantiza un monitoreo incesante de la presión en los cilindros de paso, los sistemas de frenos, las unidades de potencia, las cajas de engranajes y los sistemas de enfriamiento, para permitir un mayor rendimiento, correcciones más rápidas y mantenimiento predictivo.
“Básicamente comenzamos con una hoja de papel en blanco, analizando los diversos requisitos de los principales fabricantes de aerogeneradores. Esto dio como resultado el transmisor de presión MBS 1600 único y preciso ”, dijo el Market Segment Manager Per Sønderriis.
El diseño compacto Hex 22 y totalmente soldado proporciona una excelente inmunidad EMC para una señal de medición a prueba de fallos, al tiempo que garantiza una resistencia superior a los golpes y las vibraciones, y demuestra una alta compatibilidad electromagnética. Combinado con deriva cero, el transmisor de presión proporciona una estabilidad a largo plazo sin igual. Simplemente "Instalar y olvidarse ".
El MBS 1600 es una actualización robusta y fiable de la serie Danfoss MBS. La serie está disponible globalmente con un programa específico de transmisores de presión y sensores de temperatura para cajas de engranajes, cojinetes principales, ejes principales y generadores en turbinas eólicas.
Características y beneficios generales del transmisor de presión MBS 1600:
- Inmunidad al ruido eléctrico en los entornos más hostiles (acoplamiento directo, transitorio y ruido de caja)
- Protegido contra errores de cableado
- Protegido contra cortocircuitos
- Inmunidad EMC y aprobación CE
- Cumple con los estándares y especificaciones de productos solicitados por los OEM más grandes en la industria de los aerogeneradores.
Productos relacionados

Los transmisores de presión MBS 1600 están fabricados para resistir los entornos hostiles que enfrentan las aplicaciones de energía eólica. La gama específica de transmisores de presión viene con todas las conexiones eléctricas y de presión necesarias para una fácil integración en la góndola.