Forberedt til fremtidens kølemidler
De pilotstyrede ICS servoventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.
ICS ventilerne er parate til fremtidens kølemidler og er udviklet og testet til at modstå et maksimalt driftstryk på op til 52 bar i et medietemperaturområde på -60 til +120 °C. Dette gør dem egnede til det naturlige kølemiddel CO₂, ammoniak og andre fremtidige højtrykskølemidler.
Det specielle V-portdesign i ICS reguleringskeglen muliggør, at temperatursætpunktet kan justeres til et højere niveau og bedre COP, der i sidste ende giver energibesparelser.
ICS er en del af den modulære ICV Flexline™ opbygning, der giver dig en høj grad af fleksibilitet til at skabe den ventil, som passer til dine behov. Det fælles ventilhus til ICS, ICM og ICLX fås med mange forskellige tilslutningsstørrelser. De forskellige funktionsmoduler i ICV serien gør det muligt at vælge mellem en bred vifte af funktioner og kapacitetsniveauer for hvert ventilhus. Ventilerne har direkte svejsede tilslutninger, der giver mulighed for højtryk, og et mere tæt design sammenlignet med traditionelle ventiler med flanger.
Funktioner og fordele
Hurtig og nem håndtering, installation og vedligeholdelse
Fleksibel opbygning
Direkte svejsninger eliminerer rørflanger
Lav vægt og kompakt design
Egnet til naturlige højtrykskølemidler, f.eks. CO₂
Bedre trykregulering giver energibesparelser

Sænk levetidsomkostningerne, og opnå større besparelser og designfrihed
Servostyrede ICS Flexline™ ventiler er ikke alene designet med henblik på at give dig besparelser og designfrihed, men er også en pålidelig, sikker og grøn løsning til dine behov – både nu og i fremtiden.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polish | Multiple | 27 nov., 2014 | 655.9 KB | |
Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | Russian | Multiple | 10 feb., 2023 | 8.4 MB | |
Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | English | Multiple | 06 sep., 2023 | 8.3 MB | |
Data sheet | Pilot-operated servo valve, type ICS | German | Multiple | 10 feb., 2023 | 11.7 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Dutch, Flemish | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Spanish, Castilian | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | French | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | English | Multiple | 20 feb., 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russian | Multiple | 04 apr., 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Italian | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portuguese | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | German | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Danish | Multiple | 23 mar., 2015 | 4.2 MB |
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICSH Flexline™ magnetventil med to positionerVarmgasafrimning er en meget almindelig og effektiv metode, som bruges inden for industrikøling. Der skal altid tages nøje højde for fornuftige designmetoder og bestemte designfunktioner for at forhindre sikkerhedsrisici, som kan forårsages af selv den mindste ændring i driftsbetingelserne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ kontrolventilerDanfoss ICV Flexline™ garanterer dig en pålidelig, sikker og grøn løsning – både nu og i fremtiden. Produktserien består af en pilotstyret ICS regulator, en motorstyret ICM regulator og en ICLX 2-trins magnetventil.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pilotventiler til ICS Flexline™Det omfattende udvalg af Danfoss' pilotventiler omfatter: Pilotventil med konstant tryk af typen CVP Differenstrykpilotventil af typen CVPP Trykstyret pilotventil med referencetryktilslutning af typen CVC Elektronisk styret konstanttryksventil af typen CVE Magnetventil af typen EVM (NC) Magnetventil af typen EVM (NO) Hus til pilotventil af typen CVH til montering i eksterne pilotledninger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorstyrede ICM Flexline™ ventilerICM motorstyrede ventiler fra Danfoss ICV Flexline™ serien er hurtige og enkle at håndtere, installere og servicere takket være deres lave vægt og kompakte design.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ 2-trins magnetventilDe nye ICLX ventiler er en del af Danfoss' ICV Flexline™ serie. ICLX ventiler er servostyrede 2-trins hovedventiler med pilotmagnetventiler.