• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Differenstrykregulatorer og flowregulatorer/-begrænsere

En kombineret differenstrykregulator og flowregulator (PQ) består af to uafhængige differenstrykregulatorer og en flowbegrænser (manuel indreguleringsventil), der er indbygget i et enkelt ventilhus.

Enheden har to funktioner:

1) En differenstrykregulator opretholder et fast differenstryk over flowbegrænseren (flowregulering). Det sikrer automatisk flowbegrænsning uafhængigt af trykvariationer i systemet.

2) En differenstrykregulator opretholder et konstant differenstryk over motorstyrede reguleringsventiler eller over hele sløjfen.

Det er den bedste løsning til fjernvarmeværker, fordi det gør det muligt at indstille begge variabler (maksimalt flow og differenstryk) på forbrugerens varmestyringssystem. Især når den pågældende unit ejes af forbrugeren, har fjernvarmeværket ingen indflydelse på flowbegrænsningen i forbrugerens ende af systemet.

Det giver fjernvarmeværket mulighed for at styre det flow, der er til rådighed for hver enkelt forbruger, samt differenstrykreguleringen på unit'en. Det muliggør effektiv indregulering af netværket.

PB-regulatoren er en anden løsning, der består af én trykregulator og en flowbegrænser (manuel indreguleringsventil). PB-regulatoren bruges i systemer, hvor der ikke kræves uafhængig regulering af flow og differenstryk.

Differenstryk- og flowregulatorer i fjernvarme- eller kølesystemer (variabelt flow)

Indreguler dit netværk, spar energi og opnå bedre komfort hos slutbrugerne ved hjælp af hydronisk indregulering og styring af fjernvarmeforsyningsnet.

Funktioner og fordele

Eliminerer trykvariationer og leverer optimale driftsforhold med forbedret temperaturreguleringskvalitet

Beregnet til krævende systemer, modvirker korrosion, kavitation og snavs

Det forbundne system beskyttes mod trykstød, udsving, kavitation og støj

FAQ

Casestudier

Videoer