Danfoss Icon2™ - rumtermostat til gulvvarme
Der er mange gode grunde til at opgradere din gulvvarme. Når du svinger penslen og mangler den endelige finish. Når du er træt af, at varmen fordeles ujævnt i dit hjem. Eller når du bare vil have mere komfort og større besparelser. Danfoss Icon2™ klarer det hele. Ganske enkelt.
Se hvordan det virker
Sådan fungerer det
Værktøjer og apps
Casestudier
Det var Peter og hans familie også. Deres gamle gulvvarmesystem havde ujævn varmefordeling og rumtermostaterne stridte mod deres stilen i deres moderne hjem. Se, hvordan Danfoss Icon2™-systemet forvandlede deres hjem med intelligent temperaturstyring, elegant design og smarte funktioner, der giver komfort lige ved hånden.
Læs hele casestudiet

Applikationer
Icon2™ kan bruges både med 24V og 230V installationer. Det vigtigste er, at aktuatorer og main controller har samme spændingstype.
- Har du allerede 24V-aktuatorer, kan de genbruges sammen med en 24V main controller.
- Har du 230V-aktuatorer, skal de bruges sammen med en 230V main controller.
Ønsker du at kombinere en 230V main controller med 24V-aktuatorer, findes der et konverteringsmodul, der gør det muligt.
Kontakt din lokale installatør for at få rådgivning om den bedste løsning til din installation.
Teknisk applikationsvejledning

Videoer

Nem installation
Der er supernemt at få en helt ny styring af dit gulvvarmesystem! Det er kun elektriske komponenter, der skal skiftes og det klarer du selv eller en VVS installatør nemt og hurtigt. Videoen her viser hvor enkelt det er.
Support
Relaterede løsninger

Danfoss smartvarme
Danfoss har en smartvarmeløsning til ethvert hjem og ethvert behov. Fra en enkeltstående elektronisk radiatortermostat til komplette smarte varmeløsninger til total kontrol
- når som helst og hvor som helst.
Smartvarme