Danfoss Icon™
Danfoss IconTM er design og brugervenlighed til alle hjem med gulvvarme. Den intelligente varmestyring er et oplagt valg uanset om det anvendes i nybyg eller til renovering af eksisterende gulvvarmeløsninger.
Med Danfoss IconTM tilbyder vi avancerede gulvarmestyringer, der indeholder forskellige rumtermostater, masterregulatorer, udvidelsesmoduler og tilbehør.
Systemet kan sammensættes, så det imødeser alle behov for gulvvarmeløsninger.
Der er tre systemtyper:
- 24 volt trådløs
- 24 volt fortrådet
- 230 volt fortrådet

Vi er kommet med et nyt system: Danfoss Icon2™
Systemet er udviklet med færre komponenter og med en appbaseret vejledning, hvilket giver en meget hurtig og problemfri installation. Alt sker hurtigere med Icon2™ – det tager kun 9 minutter!
Læs mere om vores nye Danfoss Icon2™
Danfoss Icon™ fås i 3 forskellige udgaver
![]()
Modulært koncept
Danfoss IconTM systemet tilbyder adskillige avancerede funktioner, som kan sammensættes efter applikation og brugerens behov.
Indbygget i masterregulatoren er
- automatisk afbalancering
- aktivt pumperelæ
- kedelrelæ
- idriftsættelsestest
- PWM regulering
- adaptiv læring
Masteren fås med 10 eller 15 udgange og kan udvides med op til tre mastere i ét system.
For at lave et trådløst system i 24v serien, skal tilkobles radiomodul 088U1103/460970900

Automatisk afbalancering
Systemets vandbalance er vigtig for at opnå maksimal energieffektivitet. Den automatiske afbalancering forbedrer den manuelle forindstilling.
I et gulvvarmesystem, der ikke er optimalt - eller slet ikke er - indreguleret, er konsekvensen en uens varmefordeling mellem rummene. Et rum kan risikere at få al varmen, mens et andet forbliver koldt.
Danfoss Icon™ har indbygget automatisk afbalancering, som sammen med sædvanlig manuel indregulering giver den bedst mulige komfort og mindst mulige energiforbrug.

Behovsbaseret fremløbstemperatur
Hvorfor udetemperaturkompensation ikke altid er optimal:
Tilførselstemperaturen styres ofte via udetemperaturkompensation. Udetemperaturkompensering kræver dog kabelføring til en udeføler samt indstilling af varmekurve. Desuden afspejler udetemperaturen ikke nødvendigvis det faktiske varmebehov inde i huset.
Sådan fungerer behovsbaseret fremløbstemperatur:
Danfoss Icon 24V- og trådløse systemer registrerer de faktiske og påkrævede temperaturer i hvert rum. Baseret på disse oplysninger vil en aktuator på gulvvarmeshunten konstant tilpasse fremløbstemperaturen til det faktiske varmebehov. Dermed øges komforten, og returløbstemperaturen falder så der opnås forbedret energieffektivitet.
Behovsstyret fremløbstemperatur kræver tilslutning af udvidelsesmodul 088U1100/460970920.

Fjernbetjening via Danfoss Icon™ App
Med det valgfrie app-modul til 24 volt systemer kan gulvvarmen betjenes med Danfoss Icon™ App. Appen er gratis og kan hentes fra både AppStore og Google Play.
Via Danfoss Icon™ App kan brugeren justere varmen i hele huset på én gang eller i enkelte rum. Brugen af appen er ideel til ferie planlægning, f.eks. forlængede weekender eller ferier, hvor varmen kan justeres ned, så der spares energi. Ifølge Dansk Teknologisk Institut spares der ca. 5% energi for hver grad varmen skrues ned.
App styring af Danfoss Icon™ kræver tilslutning af appmodul 088U1101/460970910

Termoaktuatorer
Danfoss termoaktuatorer findes i mange versioner og vælges ud fra tilslutningstype, forsynings-spænding og ventilfunktion. Danfoss Icon™ anvender termoaktuatorer med 24V forsyningsspænding. Det betyder samtidig at eksisterende termoaktuatorer ved opgradering af et gammelt gulvvarmesystem (NB! Aktuatorernes effektoptag mellem 1 - 2,5 W). Hvis et gammelt system derimod kun kan genbruge fordelerrørerne skal man være opmærksom på tilslutningstype på disse, da de har betydning for valget af aktuatorer. Typen kan fx være RA (Danfoss), M30x1,5 eller der kan være behov for en adapter imellem fordelerrør og aktuator. Endeligt skal man vælge ventilfunktion mellem Normally Open (ofte) og Normally Closed (sjælden).

Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Videoer
Casestudier
FAQ
Hvad har jeg brug for, så jeg kan styre mit Danfoss Icon™ system med Danfoss Icon App?
For at styre et 24V Danfoss IconTM system med Danfoss Icon App har du brug for at tilslutte et app-modul (088U1101/460970910).
Bemærk, at Danfoss IconTM 230 V-rumtermostater ikke kan styres med Danfoss IconTM App. Du kan dog indstille en tidsplan for Danfoss Icon programmerbare 230 V-rumtermostater individuelt. Se brugervejledningen til den programmerbare 230 V-rumtermostat på denne side for at læse mere om dette.
Har jeg brug for en mobiltelefon for at installere Danfoss Icon™ app-modulet?
Ja.
Du skal bare følge de første fire trin herunder. Når Danfoss Icon™ app-modul 088U1101 er installeret, kan brugeren scanne QR-koden på Danfoss Icon™ app-modulet og downloade Danfoss Icon™ App (trin 5 og 6 herunder) eller søge efter "Danfoss Icon" i App Store eller Google Play.
Hvordan installerer og opsætter jeg Danfoss Icon™ App?
Søg efter "Danfoss Icon" i App Store eller Google Play.
Åbn appen, og tryk på [Start opsætning].
Tryk på knappen på Danfoss Icon™ app-modulet, når du er klar til at opsætte systemet. Husk at slå Bluetooth til.
Bemærk: Appen vil bede dig om at slå Bluetooth til, hvis det ikke allerede er slået til på din telefon. Den grønne LED-indikator på Danfoss Icon™ app-modulet blinker langsomt, når der endnu ikke er oprettet forbindelse. Når modulet forsøger at oprette forbindelse til telefonen, blinker LED-indikatoren hurtigt. Når der er oprettet forbindelse, lyser LED-indikatoren konstant i 2 minutter, hvorefter den slukker.
Navngiv dit hjem.
Vælg netværk.
Indtast wi-fi-koden til det trådløse netværk.
Bemærk: Du kan springe dette trin over, hvis den telefon, der bruges, allerede har forbindelse til det valgte netværk.
Indtast brugernavn.
Systemet gemmer oplysningerne og bekræfter, at opsætningen er gennemført.
Hvordan ændrer jeg navnene på rummene?
- Gå ind i det rum, som du ønsker at omdøbe, og indstil et unikt temperatursætpunkt (f.eks. 28 grader) på termostaten i rummet, så du senere kan identificere rummet i applisten.
- Swipe til venstre på appens startskærm for at få adgang til oversigten over rum
- Find det rum, der har det unikke sætpunkt (f.eks. 28 grader), og klik på det for at gå til rummets menu.
- Vælg blyantikonet i det øverste højre hjørne, og indtast et nyt navn.
- Gentag for alle rum.
Hvordan indstiller eller ændrer jeg en tidsplan?
Danfoss Icon App bruger en tidsplan, hvor du kan vælge at være "Hjemme" eller "Ikke til stede". Danfoss anbefaler at bruge sænkningstemperaturer ved længere fravær fra hjemmet, f.eks. i vinterferier.
Følg følgende trin for at ændre tidsplanen:
- Klik i midten af appens startskærm.
Bemærk: Rummene er opdelt i to grupper: "Living Zone" og "Individuelle rum". "Living Zone" er en liste over rum, der har den samme opvarmningsplan for de tidspunkter, hvor du er "Hjemme" og "Ikke til stede". Ved at vælge blyantikonet i det øverste højre hjørne kan du trække og slippe hvert enkelt individuelt rum fra gruppen "Living Zone" til "Individuelle rum" eller omvendt.
- Klik på listen over rum i "Living Zone", eller klik på et af de individuelle rum under "Individuelle rum"
- Klik på den dag, som du vil se.
Bemærk: Dagens tidsplan kan kopieres til andre dage ved at trykke på [Kopiér] - Flyt de røde prikker for at ændre "Hjemme"-perioden, og bekræft. Perioder, der ikke er markeret med rødt, er "Ikke til stede"-perioder.
Ændring af temperaturen for "Hjemme" og "Ikke til stede" forklares i den separate Ofte stillede spørgsmål.
Hvordan indstiller eller ændrer jeg temperaturen (med eller uden telefon)?
Den ønskede temperatur for "Hjemme" og "Ikke til stede" kan indstilles individuelt for hvert rum.
- Du får adgang til panelet i højre side på startskærmen ved at trykke på temperatursymbolet i det øverste højre hjørne eller ved at swipe til venstre.
- Du har nu to muligheder. Klik på et rumnavn for at se eller ændre temperaturene for "Hjemme" og "Ikke til stede" i det pågældende rum, eller klik på blyantikonet. Når du klikker på blyantikonet, kan temperaturen for den aktuelle tilstand ("Ikke til stede" eller "Hjemme") ændres.
Du kan også ændre temperaturen ved at trykke på hver individuel rumtermostat. Når termostaten "vækkes", og du forsøger at tilpasse temperaturen, viser rumtermostaten det aktuelle sætpunkt. Enhver ændring af sætpunktet overskriver sætpunktet for den tilstand ("Ikke til stede" eller "Hjemme"), der er aktiv på ændringstidspunktet.
Hvordan deler jeg adgangen til mit system?
Danfoss Icon™ App giver dig mulighed for at dele adgangen til systemet:
- Tryk på de tre linjer i det øverste venstre hjørne på startskærmen.
- Vælg [Indstillinger].
- Tryk på [Del hus] for at åbne en side, der viser dig en kode.
Af sikkerhedsmæssige årsager er koden kun gyldig i to minutter.
Den person, der modtager koden, skal trykke på [Modtag hus] i appen og indtaste koden fra afsenderen inden for to minutter.
Bemærk: Når du deler et "Hus", giver du også de fulde rettigheder til at installere eller slette termostater. Du kan dog vælge, om du også vil overføre rettighederne til at tilføje eller slette andre brugere.
Hvad er ferietilstand ("kuffert"-symbolet)?
Ferietilstand tilsidesætter tidsplanerne for "Hjemme" og "Ikke til stede". Den reducerer temperaturen i en længere tidsperiode på alle rumtermostater. Temperaturen for ferietilstand kan indstilles på følgende måde:
- Tryk på de tre linjer i det øverste venstre hjørne på startskærmen.
Vælg [Indstillinger]. - Tryk på [Ferietemperatur].
Hvad sker der, hvis wi-fi ikke fungerer, eller hvis jeg ikke har forbindelse?
Hvis forbindelsen til wi-fi går tabt, fortsætter termostaterne med at regulere rumtemperaturerne, men du kan ikke oprette forbindelse med din telefon.
Hvis wi-fi-forbindelsen går tabt, vises en alarm i appen. Du kan vælge at modtage alarmen som en push-notifikation på din telefon:
Tryk på de tre linjer i det øverste venstre hjørne på startskærmen.
Vælg [Indstillinger].
Tryk på [Notifikationer].
Jeg kan ikke oprette forbindelse med min Samsung-telefon
Visse Samsung-telefoner har indstillingen "Smart netværksskift". Dette "Smart netværk" skal slås fra, så telefonen kan oprette forbindelse. Gå til [Indstillinger] > [Wi-Fi] på din telefon, og slå "Smart netværksskift" fra, og prøv at oprette forbindelse igen.
Hvilke versioner af iOS og Android kan jeg bruge?
Appen er tilgængelig til iOS 9.x og fremefter. Android-versionen er tilgængelig til Android 5.x og fremefter.
Jeg kan ikke oprette forbindelse
Prøv følgende:
- I tilfælde af, at forbindelsen går tabt, vises notifikationen "tabt forbindelse" på din smartphone. Kontrollér, om dette er tilfældet, og følg beskeden på skærmen for at genoprette forbindelse til netværket.
- Genstart wi-fi-routeren og/eller adgangspunktet.
Kontrollér routerens parametre (se de separate Ofte stillede spørgsmål). - Prøv at oprette forbindelse til et mobilt hotspot for at se, om problemet er din router.
Fabriksnulstilling af Danfoss Icon app-modul. Dette gøres ved at koble netværkskablet fra app-modulet. Hold den nederste del på app-modulet inde, mens du sætter netværkskablet i igen. Slip den nederste del efter 10 sekunder. Hvis nulstillingen lykkes, lyser LED-indikatoren rødt i nogle få sekunder. Bemærk: Alle indstillinger slettes. - Sluk andre enheder, der bruger 2,4 GHz, da de kan forstyrre signalet.
- Kontrollér børnesikringen på wi-fi-routeren/adgangspunktet og andre firewall-indstillinger (se i din wi-fi-routerdokumentation, om denne funktion er aktiveret for dit netværk, samt hvordan du kan fritage Danfoss IconTM systemet fra disse restriktioner).
- Opdater dit wi-fi-adgangspunkt eller routerens firmware.
Mit wi-fi-netværk vises ikke
Prøv at søge efter wi-fi-netværket en gang til.
Hvis dette ikke fungerer, er det muligt, at dit netværk er skjult. I det tilfælde skal du læse vejledningen til din wi-fi-router for at finde ud af, om dit wi-fi-netværk er skjult (SSID Broadcast deaktiveret), og hvordan du gør dit netværk synligt (SSID Broadcast aktiveret).
Hvad sker der, når jeg køber en ny smartphone eller router?
Når du køber en ny smartphone eller får en ny router, skal du genoprette forbindelsen. Se de separate Ofte stillede spørgsmål om, hvordan du installerer og opsætter appen. Alle indstillinger gemmes i cloud-løsningen. App-modulet skal ikke nulstilles.
Er det muligt at håndtere mere end én lokation (f.eks. to huse) med den samme app?
Ja. Du skal blot tilføje en ny lokation på følgende måde:
1. Tryk på de tre linjer i det øverste venstre hjørne på startskærmen
2. Vælg [Indstillinger]
3. Tryk på [Tilføj nyt system]
Termostatens display og appen vises ikke korrekt og/eller Temperatursætpunktsændringer via appen overføres ikke til termostaterne
Der er desværre en mindre fejl i Danfoss Icon software, som betyder, at termostatens display og appen vises ikke korrekt og/eller temperatursætpunktsændringer via appen ikke overføres til termostaterne.
Bemærk, at rumtemperaturregulering og alarmer til/fra rumtermostat og masterregulator IKKE er påvirket af ovenstående og virker fortsat.
HVORDAN UDBEDRES DET?
- På termostaten tilgås menu ME.1 (temperaturbegrænsning) ved at holde -knappen nede i 5 sekunder.
- Bekræft max.-grænsen
- Forskyd min.-grænsen mindst 0,5 grad op
- Forlad ME.1 menuen
- Lad termostatens display fade ud
- Gentag processen på alle termostater
Nu er systemet igen fuldt funktionsdygtigt og minimum-grænsen kan igen indstilles til oprindelig sætpunkt, om nødvendigt.
Hvad betyder det, når gradtegnet på Icon rumtermostaten blinker?
Når rumtermostaten blinker med gradtegnet, er det en advarsel om, at batterierne er ved at løbe tør for strøm. Det er derfor vigtigt at udskifte batterierne på rumtermostaten. Hvis batteriet ikke bliver skiftet rettidigt, kan man risikere at miste kommunikationen mellem masterregulatoren og termostaten.
Er batterierne er løbet tør: Udskift batterierne på rumtermostaten, og udfør en netværkstest (aktivér NET TEST (NETTEST) i menu ME.3 på rumtermostaten).

Er du boligejer og leder efter information om gulvvarmesystemer til din bolig, kan du besøge vores side til boligejere.
Her kan du finde mere information om hvorfor det kan give mange fordele at opgradere sin nuværende gulvvarmestyring til Danfoss Icon™. Det er nemt og bekvemt. Skift kun styringen. Ingen gulve skal brækkes op.