Danfoss' LLS 4000 elektronisk væskeniveaukontakt er en kompakt, omkostningseffektiv og pålidelig kontakt til målinger af væskeniveau.
Med en simpel enkeltpunktsinstallation, intelligent idriftsættelse via Bluetooth og højnet pålidelighed, takket være Safety Integrity Level-klassifikationen, gør LLS 4000 elektrisk væskemåling smartere og mere pålidelig end nogensinde før.
Med LLS 4000 ændrer Danfoss fuldstændigt branchen for elektroniske væskeniveaukontakter. LLS 4000 elektrisk væskeniveaukontakt tilbyder fremragende pålidelighed, omkostningseffektivitet og brugervenlighed, og den leverer fortrinlig ydeevne sammenlignet med mekaniske alternativer – og til en konkurrencedygtig pris
Udviklet med brugeren for øje er LLS 4000 nem at installere med kun ét tilslutningspunkt, og den tillader udskiftning, uden at undersystemer skal tømmes. LLS 4000 registrerer ammoniak og H(C)FC, hvilket gør den til et alsidigt valg. Derudover gør Bluetooth-tilslutning idriftsættelsen hurtig og nem, idet enhver smartenhed kan bruges.
LLS 4000 er udviklet til fremragende pålidelighed og opfylder de strengeste sikkerhedskrav – Sikkerhedsintegritetsniveau 2 (Safety Integrity Level 2). Sikkerhedsintegritetsniveau 2 – eller SIL2 i kort form – er en måling af den ydeevne og pålidelighed, der er behov for i produkter, der indgår i applikationer med høje sikkerhedsstandarder. Sikkerhedsklassifikationen er et bevis på den fremragende pålidelighed, der opnås med LLS 4000 væskeniveaukontakt.
Gør sikkerhed til en konkurrenceparameter
At opretholde det højeste niveau for overholdelse af krav i branchens vidtgående sikkerhedsstandarder er afgørende for at kunne bevare et stærkt brand og omdømme hos dine kunder. Ved at vælge produkter, der er godkendt i henhold til sikkerhedsintegritetsniveau, får dine kunder pålidelige og certificerede komponenter, som de har behov for for at kunne opnå funktionelle sikkerhedsmål og sikre pålidelig drift.