Det omkostningseffektive, støjsvage og kompakte valg!
Få det hele med Optyma™ Slim Pack! Den kombinerer lydsvag drift og mere værdi for pengene med en energieffektiv og kompakt løsning.
Optyma™ Slim Pack er en kompakt, let og pålidelig løsning, som er nem at installere og håndtere til applikationer med mellemhøje og lave temperaturer.
Den er egnet til kølerum, gæringsrum og kolde opbevaringsrum i alle former for døgnbutikker og restauranter fra 0,7 til 11 kW i applikationer med mellemhøj temperatur og fra 0,6 til 6 kW i applikationer med lav temperatur. Serien er optimeret til høje omgivelsestemperaturer.
Enhederne fås med R404A/507A-kølemidlerne, men også med kølemidler, som har et lavere GWP, hvilket gør, at de er i fuld overensstemmelse med kølemiddellovgivningerne, f.eks. R134a, R407A, R407F, R448A, R449A og R452A (kun LBP modeller med sidstnævnte kølemiddel).
Støjsvag effektivitet
Optyma™ Slim Packs lette vægt, det slanke design og lave støjniveau gør den ideel til kommercielle køleapplikationer, der anvendes i boligområder.
Prisvenlig fødevaresikkerhed med pålidelige og effektive enheder
Hjælp dine kunder med at sikre optimal beskyttelse af fødevarer, effektiv drift og længere holdbarhed. Optyma™ Slim Pack muliggør energibesparelser, som kan ses direkte på bundlinjen, og de bidrager til at reducere CO2-aftrykket med produkter, der er godkendte i overensstemmelse med lovgivningen.
Fås på markedet i Afrika, Asean, Europa og Mellemøsten. For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte Danfoss.
Funktioner og fordele
Prisvenlig fødevaresikkerhed med pålidelige og effektive enheder
Kompakt og let til nem transport og håndtering
Lavere kølemiddelfyldning med Micro Channel varmevekslere
Skræddersyet til udendørs brug
Nem at arbejde med – sparer tid og penge
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og air conditioning komponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.
Undgå efterligninger

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image
Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.