Udvikling, drift, service: Tre trin til besparelser i hele levetiden.
Udviklingsomkostninger
Danfoss' airconditioningkompressorers alsidighed, fleksibilitet og effektivitet sikrer konkurrencedygtige designomkostninger og kortere udviklingstider for HVAC-enheder fra 2,5 til 350 ton. Dette tilbud omfatter de banebrydende oliefrie Danfoss Turbocor centrifugalkompressorer samt Danfoss scrolls med Danfoss Intermediate Discharge Valves (IDV'er), der optimerer del-lasteffektiviteten, er bagudkompatible og minimerer omkostningerne til ændringer af designet.
Driftsomkostninger
Teknologier fra Danfoss tilbyder den bredeste portefølje til uovertruffen fuld- og del-lasteffektivitet, så anlæggets driftsomkostninger reduceres. Fasestyret og kontinuerlig modulering med topmoderne løsninger med paralleldrift og variabel hastighed og meget effektive kompressionsteknologier, herunder oliefrie magnetlejer, centrifugalkompressorer og scrolls med IDV'er, er muligheder fra Danfoss til at nå de mest krævende energieffektivitetsstandarder.
Serviceomkostninger
Danfoss kompressorers driftsikkerhed, design og lange driftslevetid minimerer vedligeholdelses- og serviceomkostningerne, mens ikke-planlagt nedetid elimineres. Hyppig on-off-cyklus, opstart ved høje omgivelsestemperaturer, afrimningstilstand, lave overhedningsbetingelser, drift ved høje omgivelsestemperaturer og olietilbageføring under delbelastningsforhold kan alt sammen påvirke kompressorapplikationernes samlede levetid kraftigt. På baggrund af denne viden anvender Danfoss' driftsikkerheds- samt forsknings- og udviklingsteams avancerede værktøjer og laboratorier til at forbedre kompressorholdbarheden i mange forskellige applikationer.
Seneste og kommende produktnyheder
- Danfoss scrolls med IDV'er: DSH 7.5-40 TR til R452B og R32
- Danfoss inverterscrolls: VZH 8-10 TR til R410A
- Danfoss Turbocor kompressorer: TTH og TGH high-lift, TT med low-lift-kapacitet og R513A som kølemiddel, videreudvikling af TG 90 TR til R1234ze5
Behov for variabel kapacitet på markedet
Mere om IDV-teknologi
Mere om Turbocor teknologi