Danfoss scrolls: bredt udvalg til optimerede kommercielle applikationer
Danfoss' scroll kompressorer fra H- og S-serien er blevet brugt i mere end 10 år i HVAC-enheder med R410A. Med et meget bredt applikationsområde passer de til forskellige applikationer såsom roof tops, chillere eller proceskøling, og reducerer dermed antallet af enheder i reference og på lager. Danfoss scrolls med IDV'er har et endnu bredere driftsområde, hvilket giver større fleksibilitet i systemdesigns til et bredt udvalg af applikationer.
Ny teknologi implementeret i 2016: Scrolls med IDV'er fra Danfoss – DCJ (7,5-10 T), DSH (7,5-40 T)
Funktioner og fordele
-
Et bredt udvalg med et bredt applikationsområde, som passer til forskellige applikationer
-
Innovativ IDV teknologi forbedrer del-lasteffektiviteten yderligere med minimale omkostninger til ændring af designet
-
Kompressorens robusthed og systemets driftssikkerhed når nye højder
-
Manifoldkonfiguration med høj driftssikkerhed til fasestyrede moduleringer
Innovative funktioner for højere systemdriftsikkerhed
Kompressorens robusthed og systemets driftssikkerhed når nye højder:
- Mellemtryksventiler (IDV – Intermediate Discharge Valves): Reducerer belastningen af mekaniske dele ved opstart, sørger for en mere sikker drift ved høje kondenserings- og fordampningstemperaturer og medvirker til bedre væskestyring.
- Overfladebelægning på trykleje og polymerlejer: Forbedrer kompressorens robusthed under betingelser med lav smøring (opstart)
- Orgelpibe: Opretholder et sikkert olieniveau ved del-last i manifoldkonfigurationer
- Integreret afgangstemperaturbeskyttelse*: Forhindrer drift uden for driftsområdet
- Integreret kontraventil*: Reducerer kølemiddelvandringen fra højtryks- til lavtrykssiden efter kompressorstandsning
- Ændret gasflowretning (snorkel) og forseglet nedre leje: Forbedrer overfyldte starter og kompressorens overordnede robusthed imod væskeslag. Ekstra reverseret udluftningsventil på DSH 090 til DSH 184 forhindrer skader fra omvendt rotation i tilfælde af forkerte fasetilslutninger. På den store platform (DSH 240 til 485) overvåges den af det elektroniske styresystem.

Uovertruffen manifoldkompressorydelse
15-120TR pr. kreds
I dag anvender næsten 90 % af alle kommercielle scroll-A/C-anlæg manifoldkompressorer.
Kompressorer i manifoldkonfigurationer giver dig:
- Fleksibilitet i tilkoblingen
- Høj del-lasteffektivitet
- Forbedret driftssikkerhed
- Lave anvendte omkostninger
- Lavere støjniveau
Med sin mangeårige ekspertise inden for manifolddesign tager Danfoss de komplekse udfordringer op, som vores kunder står overfor, nemlig at udvide deres systemkapaciteter ved brug af flere scroll kompressorer.
Vores sikre kompressordrift med statisk og dynamisk manifoldrørdesign giver branchens bedste ydeevne under både fuld- og delbelastningsforhold. Hver af Danfoss’ store kompressorer er udstyret med en olieudligningstilslutning og et olieskueglas, så den er klar til brug i enkelt, dobbelt eller tredobbelt konfiguration uden ekstra omkostninger.
Danfoss' manifoldkonfigurationer giver rig mulighed for kapacitetsregulering. Vores lige og ulige manifoldkonfigurationer op til 120 TR i ét kredsløb giver rig mulighed for fasestyret kapacitetsregulering. Eksempelvis tilbyder et system med seks manifoldkompressorer i to kredsløb kapacitetsregulering fra 17 % til 100 %. Dette giver mulighed for større del-lasteffektivitet sammenlignet med skrueteknologi i et system med tilsvarende kapacitet. Danfoss' IDV teknologi, som er implementeret i 7,5-40-ton-serien af Danfoss' DSH scrolls med fast hastighed og Danfoss' inverterscrolls, forbedrer yderligere energieffektiviteten under delbelastningsforhold.
Mekanisk set er støjniveauet også betydeligt lavere end med andre kompressionsteknologier med stor kapacitet.

Danfoss scrolls med IDV'er leverer effektivitetsforbedringer på systemniveau.
Research laboratories

Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Software
Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.

Videoer
Undgå efterligninger
Beskyt dit omdømme – pas på kopiprodukter
Kopiprodukter giver din forretning og din virksomhed et dårligt rygte. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bekæmpe kopiprodukter. Læs mere om, hvordan vi sikrer, at det produkt, du køber, er fremstillet i ægte Danfoss kvalitet.