Da adgangen til vandressourcer er ved at blive knap i visse områder i verden, bliver effektiv og bæredygtig kunstvanding stadigt mere og mere vigtigt. Det handler alt sammen om at levere nok vand for at få maksimalt afgrødeudbytte, uden at der bruges mere vand og energi end strengt nødvendigt. Danfoss' AC-frekvensomformere og trykfølere tilpasser trykket eller flowhastigheden til det aktuelle behov. Integrerede applikationssoftwarefunktioner hjælper med både at beskytte rørsystemet ved at begrænse trykboostet, hvilket dermed reducerer lækager, og sænke energiforbruget.
Den ultimative løsning, og en meget hurtigtvoksende tendens i forhold til at reducere energiforbruget, er at bruge soldrevne pumper. Danfoss Drives har udviklet en dedikeret frekvensomformer serie til nøjagtigt dette formål. VACON produktprogrammet omfatter en specielt designet kapsling til dette miljø samt avanceret software, hvilket betyder, at driften er mulig, selvom skyerne delvist blokerer for, at sollyset kan ramme de fotovoltaiske paneler.
Dokumenter
Ny generation af VLT® AQUA Drive
Se mere om, hvordan du opnår optimal energistyring og vandflow.
Uanset om der bruges overfladevand eller grundvand til vandproduktion, kan Danfoss' AC-frekvensomformere hjælpe dig med at optimere processen og reducere energi- og vedligeholdelsesomkostningerne. En typisk applikation er styringen af dybbrøndspumper, hvor den integrerede avancerede minimumshastighedsmonitor sikrer tilstrækkelig smøring for at beskytte pumpen.
Casestudier
VLT® frekvensomformere tilbyder optimal kunstvanding og jordfugtighed til kvalitetsplantefrø
Den rumænske plantefrøvirksomhed Jurex srl har installeret VLT® AQUA Drive frekvensomformere i deres nye pumpestation til kunstvanding.