Med frekvensomformerløsninger fra Danfoss til industriel ventilation kan du få fordelene ved høj præcision, brugervenlige grænseflader, distribueret intelligens og lave driftsomkostninger. Ved at styre industriventilatorer med en frekvensomformer fra Danfoss kan du bidrage med at optimere processerne og reducere energi- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt.
Frekvensomformere fra Danfoss konverterer værdier for hastighedstrykfølere til flowværdier, hvilket gør det muligt for dig at basere opsætning af ventilatorstyring på fast flow eller fast differentialflow. Dette optimerer både luftgennemstrømningens nøjagtighed og energiforbruget. For at forbedre ventilatorstyringsniveauer endnu mere kan frekvensomformere, der er tilsluttet ventilatorer, indstilles til at undgå de frekvensbånd, der forårsager resonans og skader i ventilationssystemet eller i industrielle ventilatorapplikationer, såsom scrubbere.
Fejlsikring til drift uden trip
Strømafbrydelser kan bringe udstyrets sikkerhed og produktivitet i fare. Frekvensomformere, der leverer strøm til pumper og kølere, skal være ekstremt pålidelige og stort set immune over for netforsyningsforstyrrelser. For at opnå denne pålidelighed er frekvensomformere fra Danfoss konstrueret til at ignorere spændingsfald og selv korte udfald, så du altid har den optimale ydeevne.
Beskyt applikationer og operatører
Du kan sikre dit personales sikkerhed og udstyr ved at benytte den funktionelle sikkerhed, der er indbygget i frekvensomformeren, hvilket sparer tid, omkostninger og arbejdstimer. Frekvensomformere fra Danfoss, såsom VLT® HVAC Drive FC 102, omfatter STO (Safe Torque Off)-funktionen i overensstemmelse med ISO 13849-1 PL d og SIL 2, i henhold til IEC 61508 / IEC 62061. Til applikationer med høje krav kan dette udvides med VLT® Safe Option MCB 150-serien, som er eksterne moduler, der giver funktioner som for eksempel Safe Stop 1 (SS1), Safely Limited Speed (SLS) og Safe Maximum Speed (SMS), styring af eksterne kontaktorer og overvågning og åbning af sikkerhedsdøre.
Forbedret ydeevne til lufthåndtering
VLT® HVAC Drive FC 102 og VLT® Refrigeration Drive FC 103 er udstyret med en indbygget Smart Logic Controller og fire auto-tune PID-styreenheder til at styre lufthåndteringsfunktioner med ventilatorer, ventiler og spjæld. Bygningsstyringssystemets direkte digitale styreenheder udløses, og værdifulde datapunkter gemmes, hvilket reducerer omkostningerne til lufthåndtering.
VLT® HVAC Drive FC 102 håndterer logiske regler og indgange fra følere, realtidfunktionalitet og tidsrelaterede handlinger. Det betyder, at frekvensomformeren bedre kan styre en lang række brugerfunktioner:
- Flowbalancering mellem frisk luft og udgangsluft
- Kaskade P-PI til temperaturstyring
- Kileremsovervågning. Ved at anvende forholdet mellem strøm og hastighed kan frekvensomformeren med pålidelighed genkende en sprængt kilerem. Mangel på luftstrøm opdages med det samme, således at der kan træffes forholdsregler for at reducere omkostninger og driftsstop.
- Arbejdsskemaer for weekend og hverdag
Pålidelig harmonisk dæmpning
Mens frekvensomformere øger præcision, sparer energi og forlænger levetiden for applikationen, introducerer de også harmoniske strømme i sitets net. Hvis harmoniske strømme ikke holdes under kontrol, kan de påvirke ydeevnen og pålideligheden af generator og andet udstyr.
For at sikre minimal forstyrrelse tilbyder Danfoss ekspertrådgivning inden for løsninger til reduktion af harmonisk forvrængning. Du kan få del i vores knowhow om harmoniske applikationer, downloade softwareværktøjer og vælge blandt forskellige løsninger til reduktion af harmonisk forvrængning.