Skalerbare teknologier
Installationerne og teknologierne i supermarkedet er skalerbare. De kan anvendes i den mindste butik op til det største hypermarked.
Supermarkedets køleanlæg (køling og komfortkøling) kører udelukkende på naturlige kølemidler (CO2). CO2-baserede kølemidler nedbryder ikke ozonlaget og har den lavest mulige Global Warming Potential (GWP) score. Derudover udkonkurrerer CO2-kølemidler traditionelle HFC-systemer, når det kommer til energieffektivitet under forskellige vejrforhold.
Supermarkedet er udstyret med en varmegenvindingsenhed, der opsamler overskudsvarme fra køleanlæggene for at give varme til hele butikken samt det omkringliggende samfund gennem fjernvarmenettet. Varmegenvindingsenheden kan ved at genbruge overskudsvarmen fra kølesystemet reducere det udefrakommende varmebehov med op til 89,7%. Desuden kan energipakken levere yderligere varme og køling, når det er nødvendigt.
Smarte energisystemer i brug
100 KW solpaneler på taget er med til at optimere butiksdriften. På solrige dage ophobes solenergi i fryserne. Hvis temperaturen i fryserne skrues yderligere ned fra f.eks. -18 til -25 grader, hjælper det med at akkumulere solenergi (og samtidig reducere batteriopbevaring). Når solpanelerne er mindre effektive ved mangel på sol, stiger temperaturen tilbage til normale indstillinger.
Udvikling i samarbejde med kunder
Supermarkedet er installeret med to separate køleanlæg, som kører uafhængigt af hinanden. På denne måde kører driften af supermarkedet, mens Danfoss har mulighed for at udvikle nye løsninger i samarbejde med kunder og partnere. Alt imens de fremtidige applikationer testes, forbliver kølemøblerne og fryserne i butikken ved rette temperatur.
De endelige certificeringer kan først opnås efter seks måneders drift.
Smart Storen giver inspiration til at bygge DGBN / LEED-certificerede supermarkeder, der viser, at det ikke kræver en masse ekstra ressourcer at sikre en sund og fremtidssikret bygning, som også påvirker det omgivende samfund positivt.
Biodiversitet
For at påvirke den lokale biodiversitet positivt er der taget flere initiativer. Et meget synligt eksempel er den store pergola omkring bygningen, som vil blive vandet ved brug af opsamlet regn- og overfladevand. Desuden bliver der plantet forskellige former for græs samt et 'grønt tag' for at skabe et mikromiljø for biodiversitet.