Afbalancering af HVAC-systemer til varme og køling er vigtigt af mange forskellige årsager. Det er nødvendigt for at kunne opnå korrekt indeklima og for, at systemet kan køre så effektivt som muligt. Hvis vandbalancen ikke er korrekt indreguleret, kan man forvente klager fra slutbrugerne, ekstraudgifter og reduceret levetidsværdi på systemet.
Danfoss tilbyder en løsning til hydraulisk indregulering til en hvilken som helst situation:
Automatiske indregulerings- og trykaflastede styreventiler kombinerer hydraulisk indregulering og reguleringsfunktionaliteter i ét produkt. De indstilles helt enkelt til designflowet og anvendes i både varme,- køle,- og ventilationssystemer med variable flowbetingelser.
Automatiske indreguleringsventiler eliminerer trykudsving, som opstår i systemer med variabelt flow. Sammen med forudindstillelige radiatorventiler, der begrænser det maksimale flow gennem for eksempel radiatorer, kan der opnås hydraulisk balance i systemet. En anden løsning til automatisk indregulering leveres af de trykaflastede termostatiske radiatorventiler, der kombinerer regulering af differenstryk og flowbegrænsning i én ventil.
Termiske indreguleringsventiler sørger for en korrekt balance ved hjælp af den temperatur, der kommer ind i cirkulationsrørene på stigrør til systemer til varmt brugsvand. Det giver et meget effektivt system.
Manuelle indreguleringsventiler kan bruges i systemer med et konstant flow såsom systemer med 3-vejs motorventiler. De skal idriftsættes for at etablere designflowet.

Automatiske indreguleringsventiler fra Danfoss
Vandbalance ved at indstille det påkrævede differenstryk i stigrør og designflow på radiatorerne, uden nogen form for værktøj
Gå til produktside
Hvad kan vi hjælpe dig med?
-
Forbedret energieffektivitet og indeklima
-
Færre klager om ujævn varmefordeling
-
Færre klager over systemstøj
-
Besparelser på pumpedimensioner og energiforbrug
-
Relativt kort tilbagebetalingstid