Udrensning af pumper sikrer mere oppetid
Tilstoppede pumper arbejder mindre effektivt og bruger mere energi end rene pumper. Hvis en tilstoppet pumpe ikke udrenses, vil den til sidst standse og forårsage uplanlagt nedetid. Derfor er det ikke overraskende, at pumpetilstopning er et dyrt problem i kloaksystemer og spildevandsanlæg. Løsningen? Udrensningsfunktionen i frekvensomformeren kan forhindre tilstopning af pumperne, fremme oppetiden og reducere driftsomkostningerne.
Grand Strand Sewer Authority har 769 pumpestationer og tilføjer løbende nye, så tilstopning er et stort problem. Siden implementeringen af udrensning i maj 2021 har de imidlertid ikke oplevet behov for manuel rensning eller fjernelse af tilstopninger i deres pumpesystemer.
Læs mere


Sådan optimerer CBM pumpningen
Optimer motor- og pumpeovervågning med VLT® AQUA Drive. Denne video viser, hvordan CBM giver dig mulighed for at reagere hurtigt, så du udgår tilstopninger, lækager, vibrationer og andre problemer, som en del af din strategi for prædiktiv vedligeholdelse.
FAQ
Udforsk flere muligheder med CBM

De første innovative løsninger fra Danfoss
Tilstandsovervågning er udviklet på baggrund af nogle af Danfoss' første banebrydende opfindelser. Frekvensomformere fra Danfoss adskiller sig fra andre frekvensomformere på markedet ved at have intelligente funktioner indbygget i frekvensomformeren, så antallet af eksterne komponenter reduceres.
Mere om frekvensomformere fra Danfoss