Vi introducerer OUB, en ny serie af højtydende olieudskillere og receivere til transkritiske CO₂-systemer, der hjælper OEM'er og systemdesignere med at beskytte kompressorer, opretholde stabil drift og forbedre effektiviteten.
OUB er en del af vores CO₂-oliestyringsøkosystem og tilbyder et driftstryk på op til 140 bar, avanceret filtrering og fleksible muligheder på tværs af servicerbare og hermetiske typer, hvilket leverer en robust højtryksløsning til krævende CO₂-miljøer.
Bygget til ydeevne og servicevenlighed
OUB er designet til CO₂-transkritiske systemer med:
- Op til 140 bar driftstryk
- Stabil ydeevne i højtryksmiljøer
- Lang levetid understøttet af avanceret filterkonstruktion
- Nem installation og vedligeholdelse i servicevenlige modeller
"Med OUB giver vi OEM'er en teknisk avanceret oliestyringsløsning, der kan integreres problemfrit i CO₂-højtrykssystemer. Den er konstrueret til pålidelighed, servicevenlighed og langvarig ydeevne i krævende applikationer."
To konstruktionstyper, tre kernevarianter
Vores OUB-sortiment omfatter:
- OUB-TSR - Kan serviceres, med receiver
- OUB-TSN - Kan serviceres, uden receiver
- OUB-THR - Hermetisk, med receiver
Servicevenlige modeller har følgende funktioner:
-
Filtreringskapacitet ned til 0,3 mikron
-
Tretrins koalescensfiltrering til progressiv oliedråbevækst
-
Avanceret flerlagsfilterdesign med rustfrit stålnet, fiberfleece og perforeret metal for styrke og modstandsdygtighed over for tilstopning
-
Over 3300 cm² filtreringsareal i V-formet design for forlængede serviceintervaller
-
Teknikervenligt design med tydelige adgangspunkter, udskiftelige filterindsatser og standardiserede tilslutninger
Hermetiske modeller anvender affugterteknologi til 3-10 mikron filtrering, hvilket giver vedligeholdelsesfri drift og lang levetid.
"Vi har fokuseret på gennemprøvet teknik og praktisk anvendelighed. For teknikerne betyder det klar adgang, effektiv service og tillid til langvarig drift."
En del af vores komplette CO₂-systemportefølje
OUB supplerer vores økosystem til CO₂-oliestyring, herunder COM-regulatorer til oliestyring, niveausensorer, Tørrefiltre og ventiler – hvilket styrker vores rolle som komplet partner til CO₂-højtrykssystemer.