OUB – olieudskiller/modtagerområde
Olieudskiller type OUB er designet til at minimere olieoverførsel ved at forhindre smøreolie i at cirkulere med kølemidlet, hvilket understøtter højere varmeoverførselseffektivitet, mere stabil drift og forbedret samlet systemydelse. Derudover sikrer designet pålidelig retur af smøreolie til kompressorens bundkar under alle driftsbetingelser, hvilket opretholder korrekt smøring og forbedrer kompressorens beskyttelse.
Vores OUB-olieudskillersortiment omfatter både kompakte svejseenheder til konventionelle kølesystemer og højtryksdesign til transkritiske CO₂-applikationer. Dette giver dig mulighed for at anvende det samme separationsprincip og ydeevnefordele på tværs af en lang række systemstørrelser, tryk og kølemidler, fra mindre enkeltstående enheder til krævende CO₂-rackinstallationer.
Vigtige funktioner
-
Højeffektiv olieudskillelse for mere stabil drift og længere kompressorlevetid
-
Pålidelig olietilbageføring og kompressorbeskyttelse i hele OUB-sortimentet
-
Bred applikationsdækning med kompakte svejsede design til mindre systemer og robuste design med flange til krævende CO₂-racks
-
Robust konstruktion og høje arbejdstryk gør CO₂-varianterne ideelle til moderne transkritiske CO₂-installationer
-
Designmuligheder med integreret modtager (OUB-TSR, OUB-THR) understøtter kompakte, fleksible systemlayouts
CO₂-olieudskiller – designet til krævende CO₂-anvendelser
Styring af olie i transkritiske CO₂-systemer er afgørende for at holde kompressorerne kørende, undgå nedetid og opretholde en høj systemeffektivitet. Vores nye OUB-serie er specialbygget til at imødekomme disse behov og kombinerer robust højtryksydelse, finfiltrering og fleksible designmuligheder til køle-, varmepumpe- og køleapplikationer.
OUB er ideel til transkritiske CO₂-enheder med flere kompressorer parallelforbundet, hvilket gør den til et stærkt valg til køling i fødevaredetailhandlen, store industrielle kølere og kommercielle eller industrielle varmepumper. Ved effektivt at separere og returnere olie til hver kompressor hjælper OUB med at opretholde ensartet drift, forlænge udstyrets levetid og beskytte systemets ydeevne over tid.
To konstruktionstyper, tre varianter
Vi tilbyder OUB i både servicevenlige og hermetiske designs, der passer til forskellige installations- og vedligeholdelsesbehov.
De servicevenlige modeller (OUB-TSR med receiver og OUB-TSN uden receiver) filtrerer oliepartikler ned til 0,3 mikron. De anvender et tretrins koalescensdesign, der gradvist smelter fine oliedråber sammen til større dråber, hvilket forbedrer separationseffektiviteten og reducerer risikoen for for tidlig filterbelastning. En avanceret flerlagsfilterkonstruktion kombinerer rustfrit stålnet, fiberfleece og perforeret metal for styrke og modstandsdygtighed over for tilstopning, selv under barske CO₂-forhold. Med et stort filtreringsareal på 3300 cm² i et V-formet layout forlænges serviceintervallerne sammenlignet med traditionelle design. Teknikere drager fordel af tydelige adgangspunkter, udskiftelige filterindsatser og standardiserede tilslutninger, hvilket forenkler vedligeholdelsen og reducerer nedetiden.
Den hermetiske model (OUB-THR med receiver) anvender demister-teknologi til at opnå filtrering ned til 3-10 mikron. Det fuldt forseglede design eliminerer behovet for rutinemæssig vedligeholdelse eller filterskift, hvilket giver en balance mellem effektiv filtrering og lang levetid.
OUB: Højtydende oliestyring
-
Op til 140 bar MWP - bygget til transkritiske CO₂-systemer
-
Fås i flere størrelser, der passer til din applikation
-
Robust design med lang levetid for pålidelig ydeevne
-
Problemfri integration med COM-regulatorer, følere, Tørrefiltre og ventiler
-
Hurtig installation med standardiserede tilslutninger
-
Nem servicering med tydelige adgangspunkter og hurtigt filterskift
En del af vores komplette CO₂-portefølje
OUB udvider vores CO₂-oliestyringssortiment og fungerer problemfrit sammen med andre Danfoss-komponenter, hvilket styrker vores rolle som fuldsystempartner til CO₂-højtryksapplikationer.
Produktudvalg
Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Opdateret | Download | Filtype |
|---|