Nakupte kombinace vybraných termostatických hlavic a radiátorových ventilů Danfoss zařazených do CASHBACK a získejte 10 let záruku a zpět 500 Kč.
Jak se zúčastnit
1.Nakupte vybrané kombinace výrobků zařazených do akce
nakupte 12 ks termostatických hlavic a 12 ks radiátorových ventilů zařazených do akce
do akce jsou zařazeny výrobky zakoupené podnikajícími fyzickými osobami nebo právnickými osobami, během trvání CASHBACK za účelem zabudování do topného systému
Účastník získává od Pořadatele za nákup kombinace 12 ks termostatických hlavic a 12 ks radiátorových ventilů /(dále jen balíček) zařazených do CASHBACK částku 500 Kč.
Jestliže Účastník zakoupí více balíčků kombinace výrobků zařazených do CASHBACK, pak bude k výpočtu výše vrácené částky použit násobek zakoupených balíčků.
2. Registrujte se do 14 dnů od nákupu, nejdéle do 14.12.2022 na e-mailu: zakaznickyservis@danfoss.com
Přihláška musí obsahovat:
správně a pravdivě vyplněný přihlašovací formulář
scan daňového dokladu (faktury)
3. Vyčkejte až Vás budeme kontaktovat
Účastník za nákup vybrané kombinace produktů získá zpět 500 Kč. Tato částka bude zaslána na Vámi uvedený účet.
Akce trvá do odvolání, nejdéle však do 14.12.2022.
Příjem Cashback podléhá prokázání snížení daně z přidané hodnoty v souvislosti s realizovaným plněním a dle § 74 Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. a příjemce provede úpravu odpočtu daně jakmile Vám společnost Danfoss zaplatí Cashback.
Rozšířená záruka
Záruka se vztahuje na výrobky zakoupené po 1.1.2019, které byly nainstalovány profesionálním instalatérem
Záruka 10 let
Termostatické hlavice a radiátorové ventily Danfoss jsou navrženy tak, aby dokonale spolupracovaly a dosáhly nejvyšší energetické účinnosti. Při kombinaci termostatické hlavice a radiátorového ventilu můžete nabídnout záruku až 10 let, pokud instalaci provede profesionální instalační technik.
Záruka 5 let
Záruka platí po dobu 5 let od data zakoupení výrobku prvním originálním koncovým zákazníkem, nicméně nikdy ne déle než 64 měsíců od data výroby výrobku („5letá záruční doba“).
Produkty CASHBACK
Téměř sto let jsme pracovali na dokonalých termostatech a ventilech, abychom poskytli nejlepší vnitřní komfort rodinám po celém světě. V roce 1943 jsme vynalezli úplně první termostatický ventil. Dnes touto technologií vytápíme více než 40 milionů domácností.
Podívejte se na přehled produktů a najděte přesně to, co potřebujete. Máme termostatické hlavice a radiátorové ventily (TRV) pro každého:
Hlavice RAE, RAE 5054, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 °C – 28 °C, RA
Hlavice RAE-K, RAE-K 5034, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
RA 2000 Hlavice, RA 2944, Plyn, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 5 °C - 26 °C, RA
Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 15, Rohový, F
Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 15, Přímý, F
Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 10, Rohový, F
Radiátorové ventily, RA-N, Normální průtok, DN 10, Přímý, F