Danfoss представя iC7-HVACR – високоефективен честотен преобразувател от ново поколение, разработен специално за приложения в сферата на отоплението, вентилацията, климатизацията и охлаждането (HVACR). Независимо дали става въпрос за намаляване на PUE в центрове за данни, осигуряване на оптимален микроклимат в интелигентни сгради или гарантиране на надеждност в чисти помещения, iC7-HVACR е създаден да отговори на най-важните предизвикателства на съвременната инфраструктура.
Това е много повече от решение за енергийна ефективност. iC7-HVACR е стратегически компонент за модерни и интелигентни сгради, който съчетава висока производителност, надеждност и сигурност в едно цялостно решение.
1. Изключително качество на електрозахранването с Ultra Low Harmonic (ULH) технология
Качеството на електрозахранването е от ключово значение за обекти като центрове за данни, болници, лаборатории и чисти помещения. Затова портфолиото iC7-HVACR включва и предложения с ултраниски хармоници (ULH), който са едновременно компактни, леки и сред лидерите на пазара по отношение на потискането на хармоничните изкривявания.
Резултатът е по-добро съответствие с изискванията на електрическата мрежа, по-ниски енергийни загуби и по-надеждна защита на чувствителното оборудване и критичните активи. Това осигурява по-висока стабилност и сигурност за цялата електрическа инфраструктура.
2. Ново ниво на интелигентност за по-добро качество на въздуха в помещенията
iC7-HVACR помага за намаляване на сложността на системите и оптимизиране на инвестициите чрез интегриране на разширени интелигентни функции директно в честотния преобразувател.
Благодарение на значително по-голямата си изчислителна мощност, устройството може да работи едновременно като контролер и център за събиране на данни от сензори, което в много случаи намалява необходимостта от външен PLC. Това улеснява проектирането на системата, ускорява въвеждането в експлоатация и осигурява данни в реално време към системата за сградна автоматизация (BMS).
Резултатът е по-интелигентно управление, по-бърза реакция на системата и по-добро качество на въздуха в помещенията.
3. Киберсигурност, заложена още в дизайна
В свят на все по-свързани системи защитата от неоторизиран достъп е задължително изискване. Затова iC7-HVACR е оборудван с вграден хардуерен криптографски чип, който осигурява допълнително ниво на защита и повишава надеждността на системата.
Тази концепция за „киберсигурност по дизайн“ прави iC7-HVACR подходящ избор за критични инфраструктурни приложения, където сигурността и непрекъсваемата работа са от съществено значение.
iC7-HVACR е идеалното решение за бъдещето на HVACR системите и за създаването на по-ефективни, по-надеждни и по-сигурни сгради.

Допълнителни предимства на iC7-HVACR:
-
Значително по-ниска консумация на енергия: Водещата на пазара енергийна ефективност помага за намаляване на емисиите и оперативните разходи, както и за подобряване на ключови показатели като PUE в центровете за данни.
-
Лесен монтаж и експлоатация: Интуитивният контролен панел, бързото свързване на силовите кабели и лесната интеграция с различни HVACR системи осигуряват по-бърз монтаж и безпроблемно въвеждане в експлоатация.
-
Компактен и лек дизайн: С приблизително 20% по-компактни размери в сравнение с най-близките алтернативи, iC7-HVACR предлага отлична гъвкавост както при ново строителство, така и при модернизация на съществуващи инсталации.
-
Глобална поддръжка чрез DrivePro® Services: Където и да се намира Вашият обект, глобалната сервизна мрежа на Danfoss и услугите DrivePro® гарантират оптимална работа, висока надеждност и максимална производителност през целия жизнен цикъл на системата.
Свържете се с нашия експерт за iC7-HVACR
Готови ли сте да оптимизирате Вашите HVAC системи с ново поколение честотни преобразуватели?
Георги Маринов, нашият експерт по HVAC приложения, е готов да Ви помогне да откриете най-подходящото решение за Вашето съоръжение. Оставете своите данни и започнете разговора.