您知道如何降低二氧化碳排放量,並且讓設備運行時間更持久?
丹佛斯變頻器提供更高的功率密度、智慧型散熱管理與具備支援各式設備的彈性與功能,幫助水泥廠提升永續營運與獲利能力。礦物加工與水泥生產雖然極度耗能,透過我們的變頻器使設備整體能源使用效率達到最佳化,讓你用更少能源增加更多產能。
丹佛斯變頻器助力水泥業脫碳轉型
要達到水泥業脫碳和淨零排放目標,必需歷經一段很長的時間在整個價值鏈做出改變。丹佛斯智能變頻器可幫助水泥廠實現能源使用最佳化並確保設備在高可靠性狀態下運行,成果立竿見影。我們的變頻器有助於提高能源使用效率,用更少的資源增加產能,省錢又省能。
透過我們獨特的解決方案 (例如背部通道冷卻、負載共償與監控),石灰石壓碎機能變電站的頂端負載可減少超過90%,這能防止設備發生熱過載並省去冷凝器的安裝。丹佛斯變頻器可簡化維護工作,減少能耗和二氧化碳排放量。

丹佛斯變頻器確保設備運行時間更持久

堅固性
丹佛斯變頻器堅固耐用,專為嚴苛環境和極端工況所設計,適用於最具挑戰性的環境。

內建智慧控制器
先進的丹佛斯智能變頻器可提升設備的整體節能效益,並於發現問題立即反應處理。

可完全獨立運行
作為您信賴的合作夥伴,我們的智慧變頻器可與各種馬達、系統或數據分析平台搭配使用,幫您打造高效率設備、降低能源成本及二氧化碳排放量。

將變頻器作為感測器
丹佛斯智能變頻器可幫助助水泥產業提高盈利及永續營運能力。您可以將我們的變頻器視為設備的感測器,以監側其設備否提早磨損,例如輸送帶、碎石機與送料器。我們的變頻器具備高度靈活性,能連接任何雲端或平台,為整個系統提供狀態監測、資料分析以及預防性維護,從而減少系統複雜性、延長設備正常運行時間及生命週期。
水泥廠設備安裝丹佛斯智能變頻器的優勢
-
雲端與進階分析
為滿足水泥業多元化的應用需求,丹佛斯智能變頻器與連接任何雲端或數據分析平台,以方便進行資料分析與設備的預測性維護。 -
為資料帶來更安全保護
我們的智能變頻器可直接在邊緣端進行資料處理以提升資安整體防護力,此可避免將原始資料傳送至雲端、內部資料儲存區或自動化系統,進而減少資料被攔截或入侵的風險。 -
減少投資成本
可將變頻器當作水泥廠外部感測器(例如振動感測器和壓力感測器)智慧中心,直接進行現場監控與流程控制。您僅需一台丹佛斯變頻器即可,不需額外購買感測器與閘道,從而節省成本。 -
資料處理成本較低
在雲端中處理或分析串流資料可能所費不貲。透過邊緣情報與運算方式讓您可以傳送預先經過處理過的資料,以減少頻寬並簡化雲端中的資料分析流程。 -
高彈性、可獨立運行
我們的變頻器可廣泛搭配各種馬達以滿足礦業所需,例如感應式、永磁式還是磁阻式馬達。您可根據實際應用彈性選擇最合適的馬達,實現最高效率及效能。

數據分析
透過進階分析幫助水泥生產商找到系統運行最佳化的新方法,並可立即降低維護成本及縮短停機時間。

雲端資料處理
在雲端處理資料的成本可能非常高昂,傳送高敏感性資料有時也不安全。透過智能變頻器僅在必要時才將所需資料上傳至雲端。

方便連接
我們的高彈性變頻器可連接至各種設備或數據分析平台,可減少水泥廠的整體投資成本。同時,也可輕鬆快速地進行系統升級改造(無論縱向或橫向)。
應用案例
聯絡我們
我們的重工業專家將盡全力協助解決客戶所需。








想進一步丹佛斯解決方案優勢、如何實現能效最佳化以及我們的智能變頻器對全球產業發展的影響嗎? 透過LinkedIn、Facebook或Instagram社群平台讓您隨時掌握丹佛斯最新動態資訊。