塞尔维亚:Terra Production doo Inđija 成立于2006年,是塞尔维亚首家也是目前唯一一家专注于非酒精饮料及低酒精含量产品的合同灌装企业。近二十年来,公司始终以安全、品质和灵活性为基石,建立了良好的市场声誉,产品涵盖啤酒、软饮料、果汁及葡萄酒等多种饮品。
随着合同灌装服务需求的持续增长,Terra Production 亟需突破现有产能限制,实现业务扩张。公司为自身设定了一个雄心勃勃的目标:在确保运营能效、可持续性与长期可靠性的前提下,将年产量提升50%以上。
新灌装生产线的整体项目由系统集成商负责,其选择丹佛斯设备作为食品饮料行业经实践验证的标准方案。对我们而言,关键在于减少变频器型号以简化调试流程,同时尽量降低每条生产线的规格调整次数。自今年三月该生产线安装以来,我们仍在进行技术细节的微调,新产线的完整成效将在后续阶段全面显现。

挑战:市场需求增长超出既有产能负荷
Terra Production 灌装线的年产能已达1.2亿升的极限。随着客户需求不断增长,公司需要建设一条全新的可扩展产线,在提升产能的同时确保质量、安全与效率不受影响。
管理层的愿景不仅是满足当前需求,更要为未来运营做好充分准备。这意味着需要采用尖端技术、整合先进的安全规范,并选择有助于降低环境影响、实现可持续增长的解决方案。

解决方案:采用 40 台新一代 iC7 变频器的整线交钥匙解决方案
为实现此次雄心勃勃的产能扩张,Terra Production 与塞尔维亚系统集成商 Trasing DOO Stalać 携手合作。该公司在物料搬运及食品饮料行业拥有40年丰富经验。Trasing 设计并交付了一条集高效性、灵活性与最新行业标准于一体的灌装整线交钥匙工程。

这条新产线的核心是 40 台丹佛斯 iC7 变频器,由塞尔维亚授权丹佛斯分销商 INDAS DOO Novi Sad 提供。iC7系列仅在一年前面世,代表了新一代变频器,在可靠性、精度和内置安全功能方面均表现出色。
该项目亦标志着丹佛斯 iC7 变频器在亚得里亚海地区的首次安装,具有里程碑意义。除生产效率外,iC7系列还支持能源优化,使Terra Production在实现宏伟产能目标的同时,最大限度地减少对环境的影响。

我们的每一个决策都以客户的需求与愿景为出发点。作为在食品饮料等多元行业拥有超过40年经验的系统集成商,我们深知选择合适设备的重要性。对于本项目,采用符合未来技术趋势的最新设备至关重要,这让我们能将每项成果转化为创新与持续改进的契机。

作为丹佛斯在塞尔维亚长期销售与服务的合作伙伴,此次项目使我们能够为客户提供去年刚推出的市场上最先进的变频器——iC7变频器。尽管该产线于2025年3月刚刚投产,我们仍预期未来数月将取得显著成效。此次安装也将为本地区的其他客户提供极佳的范例参考。

成果:从1.2亿升到2亿升:产能实现重新定义
自投产以来,新产线将Terra Production的年产能提升了70%——从1.2亿升增至1.8亿至2亿升(具体取决于产品类型)。
初期成果不仅体现在吞吐量的提升,还包括可靠性的增强与运营时间的显著节约。虽然工艺优化仍在持续进行,但长期效益已然显现:Terra Production现已能更好地满足日益增长的客户需求、降低能耗并保障可持续生产。
通过选用丹佛斯iC7变频器,Terra Production获得了一个兼顾发展与可持续性的未来就绪型解决方案,不仅巩固了其市场地位,更为该地区的饮料生产树立了新标杆。

我们的初衷是提供面向未来的变频变频器,使其在输送设备的整个生命周期内以节能且——最关键的是——高度可靠的方式运行。