安全可靠,适用于爆炸性危险领域
我们的 PVG-EX 方案包含防爆 PVG,设计用于采矿、石油和天然气等爆炸性危险行业。
PVG-EX 拥有与标准 PVG 相同的功能。液压负载敏感 (LS) 阀,其设计具备出色灵活性。从简单的负载敏感换向阀到高端的负载独立电控比例阀。
PVG-EX 的模块化设计可灵活组装一套阀组,精确地满足不同的功能需求。此外,无论是哪种组合形式,阀组仍将保持紧凑的外形尺寸。
特点和优势
负载独立流量控制:
- 某一执行机构的供油流量与其负载压力无关
- 某一执行机构的供油流量与其他执行机构的负载压力无关
单片流量高达 130 l/min [34 US gal/min]
良好的特性
可外部调节限压阀压力,实现负载压力要求
电气、机械或液压驱动
节能
每个阀组可装配多达 12 个工作模块
多种螺纹规格
紧凑设计与安装
产品系列
PVG-EX 32