可靠性和效率
市场上充斥着各种标准型阀组解决方案。我们的模块化 ECO 80 阀门采用成熟的阀门技术,具有令人放心的质量与性能水平,将会使您受益匪浅。
ECO 80 阀门是非公路领域的理想选择,例如:市政车辆、农业机械、小型吊车、建筑机械、道路建设应用等等。
优点与价值
负载敏感技术可确保高效率、低能耗并延长系统使用寿命
模块化设计和快速交付周期可加快产品上市速度
丰富的产品选项——从机械控制到电液 (EH) 控制
将机械控制与电液控制组合在同一阀组配置中
精确计量确保更出色的可控性与机器性能
技术细节
额定流量达 80l/min [21 US gal/min]
工作油口压力达 320 bar [4,570 psi]
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | 英語 | Multiple | 18 8月, 2019 | 6.3 MB | |
用户指南 | ECO 80 Directional Control Valve Technical Information | 英語 | Multiple | 16 9月, 2020 | 5.7 MB | |
数据表 | ECO 80 LS Directional Control Valve Data Sheet | 英語 | Multiple | 15 3月, 2018 | 425.0 KB | |
用户指南 | ECO 80 方向控制阀 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 02 3月, 2018 | 6.6 MB | |
数据表 | 方向控制阀 ECO 80 LS | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | 中国 | 03 5月, 2018 | 2.1 MB |