蝶阀是为区域供热、暖通空调或供水应用提供开/关调节的组件,在这些应用中,留给组件的可用空间并不宽裕。
丹佛斯 VFY 是同心蝶阀,采用可更换的 EPDM 衬里设计,这种设计能够确保运行可靠性和双向密封性。它们具有一个配备花键的整体式阀轴,这些花键可确保与蝶板的牢固连接和防爆出保护,以便安全使用。
丹佛斯 SBFV 是高性能钢质蝶阀,它们与丹佛斯 JIP™ 球阀一起完善了专用于区域供热和区域供冷系统的关断阀产品系列。
丹佛斯 SBFV 是三联偏心蝶阀,它们采用了独特的弹簧片阀座设计,这种设计在高温和低温环境中均能确保运行可靠性和双向密封性。根据设计,它们主要用作关断阀,但也可以用于执行简单控制。
填料箱的设计原理与 JIP™ 球阀相同。我们使用碳纤维增强聚四氟乙烯密封,因为它不会随着时间的推移而变质,并且可在管道中紧固,从而可在阀门使用寿命期间确保外部密封性。
特点和优势
由于长期使用抗磨轴承,密封性和扭矩传递均十分可靠。
安全防弹射簧环使轴保持在适当的位置,便于维护
二次水密性增强了安全性
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Alacsony nyomásesés és energiamegtakarítás | 匈牙利语 | 匈牙利 | 22 9月, 2016 | 2.5 MB | |
产品手册 | High performance butterfly valves. Tight and reliable solution | 英語 | Multiple | 06 6月, 2016 | 310.3 KB | |
产品手册 | Opriți pierderile de presiune, începeți economisirea energiei | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 15 10月, 2016 | 14.2 MB | |
产品手册 | Shut off the pressure loss open up for energy savings | 丹麦语 | 丹麥 | 28 9月, 2017 | 1.9 MB | |
产品手册 | Shut off the pressure loss open up for energy savings | 英語 | Multiple | 04 5月, 2016 | 1.7 MB | |
产品手册 | Shut off the pressure loss open up for energy savings | 捷克语 | 捷克共和國 | 26 6月, 2017 | 1.6 MB | |
产品手册 | Shut off the pressure loss open up for energy savings | 斯洛文尼亚语 | 斯洛文尼亞 | 07 6月, 2017 | 1.5 MB | |
产品手册 | Zníženie úbytku tlaku - Cesta k úsporám energie | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克 | 22 9月, 2016 | 1.6 MB |