电动控制阀和驱动器

  • 概述
  • 应用案例
  • 文档
  • 常见问题
  • 视频
  • 产品系列
  • 工具和应用

丹佛斯电动控制阀 (MCV) 适用于区域供热和供冷系统、暖通空调系统和集中供暖系统,能够确保对水、乙二醇混合物和蒸汽的稳定和精确控制。在提高系统能效水平的同时也提高了温度控制效果和可靠性。所有这些都让终端用户感到更加舒适。电动控制阀由调节阀和泄压控制阀组成,适用于要求最苛刻的应用。

丹佛斯提供品类齐全的控制阀和驱动器,它们满足几乎每一种应用的需要,其中包括: 集中和分散供热系统、生活热水系统、区域供热和蒸汽。

为了实现最大化的适用性,我们的控制阀和驱动器提供不同尺寸、材质和连接方式,还拥有不同的功能和特性,以适应各种特定应用。在拥有享誉全球的品质和可靠性的同时,我们最新的解决方案还提供多种不同的价格点来满足每个项目的预算需求。

凭借多年来在区域供热、暖通空调和集中供热应用方面积累的客户洞察和产品开发经验,我们成功地创造出完全符合当前所有要求和未来发展趋势的完美产品。其中亮点如下:

  • 控制性能出色
    电动控制阀的控制能力基于不同特性,包括折线型控制特性(适用于采用换热器的生活热水应用)以及线性特性和对数特性。这意味着,它们不仅可以满足甚至是区域供热中最为严格的控制要求,而且还能够随时提供热水。对于生活热水系统,此部分行程中较低斜率的折线型控制特性能够确保在接近关闭位置的临界区实现稳定的阀门控制。同时在大流量需求时,曲线变化幅度明显,这样能够确保快速和稳定的控制。
  • 寿命期间成本效益性久经验证
    得益于便捷的选型、安装、调试和维护,丹佛斯电动控制阀能够轻松为您实现省时省力省投资。
  • 操作安装轻松
    丹佛斯电动控制阀易于操作、运行和调试。驱动器和阀门的快速连接通过螺纹接头实现,而且螺纹接头在安装之后还可以旋转。在安装和调试电动控制阀时,外部 LED 信号灯指示一目了然,省时省力。
  • 可靠性和操作安全性更高
    所有新产品均提供内置的电机过热和过载保护。这样可以从根本上降低阀门或整个系统的运行故障的风险。

特点和优势

便捷的选型、安装、调试和维护意味着省时省力省投资

即使在要求最苛刻的系统中,也具有出色的控制性能

依托于内置电机过热和过载保护,可靠性和操作安全性更高。

应用案例

  • 太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨
    太阳能供热厂每年减少 CO2 排放 15,700 吨
    世界上最大的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
  • 区域能源是土耳其伊斯坦布尔特科诺园区的区域供热和供冷解决方案
    建筑物: 办公室 应用: 供暖、供冷和生活热水的产生 挑战: 为园区内的所有建筑物设计和建造定制的区域能源解决方案 解决方案: 丹佛斯设计并建造了3个预组装的DSE换热机组,其中包含用于供暖、供冷和生活热水的控制阀、热量表、自力式控制器和连接到集中建筑物管理系统的电子控制器。
  • 塞尔维亚科帕奥尼克山区度假村的供热设施改造
    建筑物:酒店 应用: 供热系统的水力平衡、控制和监测 挑战: 提高旧供热系统的能效 解决方案: 丹佛斯安装了电动控制阀、水力平衡阀和带监测软件的电子控制器
  • 中国北京 17 个住宅建筑
    我们希望避免因水力平衡不佳所引起的常见投诉,同时为住户带去最高舒适感。在丹佛斯的帮助下,我们全部实现了这两个目标。
  • 波兰克拉斯尼克中世纪城墙内的最新技术
    由于地理位置的原因,克拉斯尼克镇及其祭祀地自其存在之初就受到了敌人的袭击(鞑靼人;哥萨克人/1648/,瑞典人/1657/)。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 斯洛伐克语 Multiple 06 7月, 2015 1.7 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 意大利语 Multiple 04 11月, 2015 6.3 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 波兰语 波蘭 30 10月, 2016 10.0 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 Multiple 20 5月, 2015 2.1 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 立陶宛语 Multiple 11 11月, 2015 3.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 荷兰, 佛兰芒语 Multiple 05 10月, 2015 6.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 匈牙利语 Multiple 25 6月, 2015 1.6 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 03 9月, 2015 6.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 德语 Multiple 08 6月, 2015 6.8 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 捷克语 Multiple 07 8月, 2015 1.7 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 芬兰语 Multiple 25 9月, 2015 6.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 法语 Multiple 08 9月, 2015 6.3 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 保加利亚语 Multiple 31 8月, 2015 6.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 丹麦语 Multiple 09 10月, 2015 6.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 斯洛文尼亚语 Multiple 01 9月, 2015 1.7 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 克罗地亚语 Multiple 31 8月, 2015 6.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 英語 Multiple 30 3月, 2015 3.3 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 乌克兰语 Multiple 20 10月, 2015 6.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 瑞典语 Multiple 19 11月, 2015 6.2 MB .pdf
产品手册 Let motorized intelligence solve your application challenges 塞尔维亚语 (RS) Multiple 31 8月, 2015 1.7 MB .pdf
产品手册 让电动智能 解决您的应用难题 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 18 5月, 2015 2.0 MB .pdf

常见问题

AMV 或 AME 是描述控制驱动器受控方式的定名。AMV 意味着驱动器是 2 点或 3 点受控,而 AME 则意味着驱动器采用调幅控制。这是一个非常重要的区别,因为并非每种类型的控制都适用于每一项应用。
调幅(即 AME)驱动器适用于精确调节流量,因为它们还具有反馈信号,并且可以根据来自控制器的信号非常精确地定位自身。此外,AME(有时也称为电子版驱动器)驱动器在 DIP 开关上提供了更多功能,并为客户带来了更丰富的灵活性和控制变化。
虽然 AMV 驱动器在默认情况下通常没有主动返回信号(除非内部使用电位器),而且在流量控制方面也并非十分精确,但仍然为满足客户的要求提供了非常好的解决方案。

目前 AME 655 或 AME 55 驱动器可以作为其合适的替代品。将来还会有 AME 685 驱动器可供替用。
请参阅 AMB 162/182 驱动器的详细技术信息: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

大多数驱动器不支持交流和直流电压,因为它们采用了同步电机技术。现在,新的无刷直流电机正在推出,而且由于电机定子和转子之间的所谓串联连接,该技术可用于交流或直流驱动器。
此类驱动器(例如 AME 435 和 AME 655/658/659)能够在交流或直流电压下工作,但仅适用于 24 伏(某一版本驱动器)或 230 伏(另一版本驱动器),而不是同时适用。如果系统中有直流电压,并且有交流驱动器,我们建议您寻找合适的替代品或在系统中安装逆变器。
请参阅 AMB 435 驱动器的详细技术信息: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

AUX 开关是驱动器中的附加开关,当通过驱动器位置的特定点时(通常为到达驱动器的端部位置(完全打开或完全关闭)时),它会向接收器 (可以是其他驱动器、锅炉、泵或控制器) 发送信号。

安全功能是驱动器根据法律或客户要求而必须具备的一项特性,用于在发生电源故障时关闭或打开阀门。经常发生的情况是,电力中断,阀门因此不再受控。这可能会给应用/行业带来灾难性后果,对阀门附近每个人的安全尤甚,因为它可能会使系统中保留超过 130°C 的加压水。
安全功能使您可以在每次断电时(通过驱动器内的弹簧)自动关闭或打开阀门。SD 意味着弹簧将使驱动器下移至最低端部位置,SU 意味着弹簧将使驱动器上移至最高端部位置。您可以在丹佛斯产品组合中找到这两个版本。
请参阅执行器系列: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

答案是“可以”。通常,驱动器具有线性特性,但是对于新型 AME 驱动器(例如 AME 435 和 AME 655/658/659 驱动器),您可以使用 DIP 开关设置来更改驱动器的特性。有关这方面的更多信息,请参阅数据表。

所有 AME 驱动器都可以选择由控制器 (U) 的电压输入信号或 DIP 开关上控制器 (I) 的电流信号来驱动。还有一个额外的选项可供选择,即驱动器根据控制器的 0(2) -10V 或 0(4) -20mA 信号工作。

在 230V 交流电压供电频率下工作时,使用同步电动机的驱动器的速度固定不变。如果您使用 60Hz 电源电压,则可以提高驱动器的速度。但是,不建议使用此解决方案,因为您无法知道驱动器实际移动的速度有多快。
我们建议您选择采用无刷直流电机技术的丹佛斯 AME 驱动器,因为它们可以在 DIP 开关上进行速度选择。例如,AME 655/658/659 驱动器能够以 2 s/mm 或 6 s/mm 的速度移动,具体取决于 DIP 开关上的设置。若要查看哪些执行器的速度可以选择,请联系我们的销售组织。

通常情况下,驱动器的行程比阀门的行程更长。丹佛斯驱动器具有自调试协议,因此它们可以根据该协议自动找到自身在安装时所处的阀门端部位置。驱动器会记住这些位置并根据阀门调整其行程。这就是在阀门上安装/调试驱动器时可以节省大量时间和减少麻烦的方法。

是,由于 DN 65-80 系列的阀颈设计不同,进行这种组合时需要适配器。为了使驱动器可以安装在阀门上,所需的适配器是 065Z0312。

视频

产品系列

  • 截止阀用驱动器 - 丹佛斯
    截止阀用驱动器
    驱动器通过改进型过载保护来降低风险,过载保护可确保驱动器在系统内无故障运行。
  • 截止阀 - 丹佛斯
    截止阀
    截止阀确保了对水的稳定和准确控制。精确的温度控制带来更高的舒适感和更好的节能效果。
  • 开关电动区域阀 - 丹佛斯
    开关电动区域阀
    对于系列开关电动区域阀,丹佛斯提供 AMZ 112/113 驱动器。提供用户友好、可靠、易于安装和调试的产品,适合各种应用,并且具有更高灵活性。AMZ 设计用于暖通空调或集中供暖应用。
  • 旋转阀 - 丹佛斯
    旋转阀
    旋转阀可进行温度和流量调节,主要用于允许一定程度的泄漏且无需特定控制特性的供热系统。

工具和应用

应用指南