EVUL电磁阀,常闭型

  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 知识

良好的泄漏保护,带有紧凑、轻盈的阀门

EVUL 电磁阀专门设计用于紧凑型空调和制冷系统。这些阀门结构紧凑,重量轻。它们完全密封,采用不锈钢结构,具有出色的防漏性能。您会发现 EVUL 电磁阀坚固且易于安装到大多数应用中。

丹佛斯的 EVUL 阀门具有广泛的应用,例如用在液体、吸气和热气管路上,它们可以与大多数含氟制冷剂一起使用。同时,这种阀门能效很高,功耗更小。

特点和优势

设计紧凑且重量轻

全密封不锈钢结构

抗振性高

泄漏完整性出色

双金属连接件,便于快速焊接

更小功耗

最大工作压力高 – 可达 90 bar

欢迎来到我们的应用开发中心

应用开发中心

与我们合作,为未来做好准备。在我们的全球应用开发中心,我们提供有专家支持的协作环境,以及先进的空调及冷冻测试设施。

我们今天一起 创想 未来。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 Solenoid valves type EVU 英語 Multiple 31 7月, 2024 1.2 MB .pdf
数据表 Solenoid valves Type EVU for fluorinated refrigerants 英語 美國 29 6月, 2018 1.2 MB .pdf
数据表 Solenoid valves Type EVUL 英語 Multiple 10 1月, 2018 1.5 MB .pdf

软件

Coolselector ®2

客观依据来自 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。