提高安全性,降低维护成本
电子压力开关比机械压力开关具有多种优点。
例如避免接触器磨损、优异的长时间稳定性、更高的精确度、更简便的操作以及更多开关循环等等。
丹佛斯电子压力开关 MEP 2000 系列的高级控制方案能够实现更高的安全性、更长的设备使用寿命以及更低的维护成本。
电子压力开关可提供两种版本。单输出版本配有定制迟滞功能和时间常数功能。同时还具有对短路、错误接线和过载的保护功能。双输出版本配有开关输出和模拟输出信号。对于这两种版本,开关均由客户定制并在我们的工厂进行预编程设定。
此外,这两种版本的开关均配有一个脉冲缓冲器,可为应用中的传感器提供气蚀、水锤和压力峰值保护。
特点和优势
提供 PNP 型和 NPN 型
防止偏差变化的优异长期稳定性
符合移动液压标准的 EMC/EMI 防护能力
完全焊接设计保证无泄漏和显著的爆破压力
高介质和环境温度保护确保极端条件下的优异性能
优秀的抗撞击和抗振动能力
外壳和浸湿部件均采用不锈钢材料
提供一系列压力和电气连接


文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 德语 | Multiple | 25 2月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 捷克语 | Multiple | 25 2月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 25 2月, 2019 | 851.4 KB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 14 5月, 2020 | 1.0 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 俄语 | Multiple | 25 2月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 波兰语 | Multiple | 25 2月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 意大利语 | Multiple | 25 2月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 法语 | Multiple | 25 2月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | Electronic Pressure Switch, Type MEP | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 25 2月, 2019 | 1.0 MB | |
数据表 | Pressure transmitter, type MEP | 英語 | Multiple | 02 3月, 2021 | 1.0 MB | |
数据表 | 电子压力开关, MEP | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) | Multiple | 25 2月, 2019 | 1.1 MB |