• 概述
  • 文档
  • 相关应用
  • 相关产品
  • 相关解决方案

重新定义转向灵活性

丹佛斯 EHi 转向阀与 OSPE 共用平台,是我们电液转向元件中的新成员。它符合现行的所有法规与安全标准(包括“机械指令”),并且采用可扩展设计以及满足您特定需求与应用的线控转向技术,因此可提高应用功能性、性能以及加快市场投放速度。

对于农机、工程机械、道路建设、物料搬运等应用而言,EHi 是实现更加智能和安全转向的纽带。

特点和优势

线控转向技术

转向压力高达 280 bar

流量为 12-70 l/min

集成优先阀

液压解除

由于具有阀芯位置控制功能,因此可实现零迟滞

四轮转向(双轴)

快速的产品开发和设计灵活性,可满足客户的特殊需求、性能和应用

  • 性能
  • 流量
  • 安全响应开关
  • 安全模式(阀块 L-R 端口 (EH))
  • 性能
  • 流量
  • 安全响应开关
  • 安全模式(阀块 L-R 端口 (EH))
  • CAN-总线
  • 性能
  • 流量
  • 安全响应开关
  • 安全模式(阀块 L-R 端口 (EH))
  • CAN-总线
  • 集成转向控制器
  • 电控“快速转向”
  • GPS(ISO 11873 曲率命令)
  • KWP 2000 服务接口
  • AUX 接口(电动方向盘/手柄)
  • 冗余转向控制器 AgPl "d"
  • 通过认证的转向子系统

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
数据表 EHi Steering Valve Data Sheet 英語 Multiple 06 8月, 2018 515.4 KB .pdf
服务指南 EHi Steering Valve Service Manual 英語 Multiple 13 9月, 2017 5.3 MB .pdf
用户指南 EHi Steering Valve Technical Information 英語 Multiple 10 8月, 2018 3.6 MB .pdf
用户指南 EHi Steering Valve Technical Information 日语 日本 02 11月, 2020 2.9 MB .pdf

相关应用

  • 草坪及草皮
    草坪及草皮
    草坪护理设备必须能够适应周围环境和季节 - 变身扫路车或吹雪机等都应是此类设备的基本功能。为此,丹佛斯提供了相应的液压解决方案,旨在为您提供这种灵活性并确保安全、高效的作业。
  • 道路建设
    道路建设
    丹佛斯提供的先进液压系统具备良好的机器性能,能够确保修路队满足交期。
  • 建筑施工
    建筑施工
    施工现场空间有限,且施工人员来往不断。 承包商需要可以在窄小空间内安全操控的机械。同时,他们也需要机械功能强大,能够顺利完成操作。丹佛斯提供的组件、软件和控制件可以让您的机械安全、高效运行。
  • 农业
    农业
    农户需要在每个季节都能确保高生产效率的农业机械。丹佛斯的液压解决方案可确保每台机械均能提供世界级的性能,并为操作人员提供舒适的、无压力的工作环境。

相关产品

即将推出...

即将推出...

相关解决方案

  • 快速转向
    快速转向
    定制机器转向比的能力提高操作者的操作精度,同时保持最大控制。在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。
  • 手柄转向
    手柄转向
    丹佛斯在先进的电动液压手柄转向解决方案领域,持续保持领先地位。它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和性能。
  • 四轮转向
    四轮转向
    四轮转向就是丹佛斯占据多功能机械领域前沿地位的范例。这有助于客户充分利用设备的功能。电液转向系统允许操作人员手动调整转向模式, 因此允许根据手头的任务匹配最佳的机器性能。
  • 线控转向技术
    线控转向技术
    借助丹佛斯的自动防错线控技术,类似您这样的 OEM 就能够去掉转向柱, 并用体型更小的精密转向机构(如手柄或微型轮)取而代之。
  • 自动导航转向系统
    自动导航转向系统
    为了在如今的农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。