Danfoss Eco™ 是一款独立型智能散热器恒温阀,使您能够轻松控制每台散热器。
丹佛斯 Eco™ 恒温器可与蓝牙®技术配合使用,这表示您现在可以通过智能手机 App 控制散热器。若您希望手动调节 Danfoss Eco™ 恒温阀,也可利用转轮设置所需温度。
通过连续监控和改进我们的技术和组织安全措施,确保智能手机与 Danfoss Eco™ 之间的数据保护能达到最高安全级别。
特点和优势
利用蓝牙技术,通过智能手机上的 app 在家中轻松控制每台散热器
采用先进供暖控制软件,其节能高达 30%
低噪音水平 <30 分贝

丹佛斯 Eco™——采用蓝牙技术的智能散热器恒温阀
丹佛斯 Eco™ 易于安装,易于使用,可为您节省高达 30% 的供暖能耗。丹佛斯 Eco™ 是实现智能散热器供暖的简便方式。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品手册 | Danfoss Link & connect thermostat - product sheet | 芬兰语 | 芬蘭 | 20 9月, 2015 | 339.7 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & connect thermostat - product sheet | 瑞典语 | 瑞典 | 31 8月, 2015 | 389.7 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & connect thermostat - product sheet | 法语 | 法國 | 11 1月, 2016 | 392.1 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & Living Connect | 英語 | Multiple | 22 6月, 2016 | 293.3 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & Living Connect | 德语 | Multiple | 14 8月, 2016 | 360.4 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & Living Connect - product sheet | 德语 | 瑞士 | 03 12月, 2014 | 405.3 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & Living Connect - product sheet | 法语 | 瑞士 | 03 12月, 2014 | 395.6 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & Living Connect - product sheet | 波兰语 | 波蘭 | 09 12月, 2014 | 395.7 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & Living Connect - product sheet | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 08 12月, 2014 | 378.8 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & Living Connect - product sheet | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克 | 08 12月, 2014 | 338.6 KB | |
产品手册 | Danfoss Link & Living Connect - product sheet | 瑞典语 | 瑞典 | 12 11月, 2014 | 340.3 KB |