视液镜

  • 概述
  • 文档
  • 软件
  • 知识
  • 避免假冒产品

适用于高压应用的视液镜系列

丹佛斯 SGP 是一系列适用于高压应用的视液镜。SGP 提供了针对含矿物油制冷剂优化的版本,如 HCFC,此外还有针对不可燃性 HFC 制冷剂优化的版本。

适用于零售食品制冷的 SGP 分为喇叭口连接、焊接和马鞍式连接等类型,配备或未配备湿度计。

特点和优势

可以清楚看到流动状态

漏液量小

使用寿命长

非常安全,最大工作压力为 52 bar

产品性能可靠,漏液量小,使用寿命长

快速反应指示器可以提供预警,防止液体超限

应用开发中心——丹佛斯

应用开发中心

请与我们携起手来,一起为未来做好准备。在全球应用开发中心,我们提供协作式开发环境,并在制冷和空调方面配备专家支持和最先进的测试设施。

创想未来。携手合作。即刻启程。

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 SGP brochure 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 05 11月, 2014 343.5 KB .pdf
产品手册 SGP brochure 英語 Multiple 05 11月, 2014 352.8 KB .pdf
产品手册 SGP brochure 葡萄牙语 Multiple 05 11月, 2014 341.2 KB .pdf
产品手册 SGP brochure 乌克兰语 烏克蘭 24 4月, 2020 360.4 KB .pdf
产品手册 SGP brochure 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 05 11月, 2014 396.9 KB .pdf
产品手册 SGP brochure 俄语 Multiple 06 11月, 2014 360.4 KB .pdf
产品手册 SGP brochure 德语 Multiple 05 11月, 2014 377.5 KB .pdf
产品手册 SGP brochure 意大利语 Multiple 05 11月, 2014 342.5 KB .pdf
产品手册 SGP brochure 法语 Multiple 05 11月, 2014 359.8 KB .pdf

软件

Coolselector®2

事实上是 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调零部件选择的客观计算。

 

避免假冒产品

识别和打击假冒的丹佛斯产品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会使您的业务和我们的公司背负恶名。因此我们将竭尽所能,打击假冒产品。请详细了解如何确定所购买的产品是丹佛斯正品。