制冷压力传感器

  • 概述
  • 避免假冒产品

显著优化食品零售制冷

丹佛斯提供一系列压力传感器(AKS 系列),优化食品零售制冷。压力传感器可精准地测量压力,确保系统控制器安全高效的运行。在产品系列中,您会发现针对不同应用和压力等级进行优化的压力传感器,部分专用于高脉冲系统。

为提高能效,它内置了丹佛斯过热度检测算法,可确保设定最小、稳定的过热度,实现了最高的系统吸气压力,从而降低了压缩机的负载并节省了能源。

特点和优势

精准、恒压调节

高度可靠

显著节能

使用寿命长

避免假冒产品

辨别真伪,抵制假冒丹佛斯产品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会使您的业务和我们公司的声誉受损。因此,我们将全力抵制假冒产品。进一步了解如何确保购买的丹佛斯产品为正品。