获得船级社认证的可靠压力监控
船舶应用的自动化日益增长。对大量参数进行精确测量与控制,这对于确保船用发动机和支持系统的长使用寿命和高效运行至关重要。
丹佛斯提供全系列压力传感器,专为船舶应用、低压及高压应用而优化。我们的产品方案已获得十项船级社认证。
特点和优势
- 优异的 EMC 性能,不影响精度
- 高抗振动和冲击/震动稳定性
- 长期稳定性
- 高过压稳定性
- 高 IP 防护等级
- 多种压力连接、电气连接、压力范围、输出信号可供选择
- 全球使用的十大不同船级社认证
船舶应用的自动化日益增长。对大量参数进行精确测量与控制,这对于确保船用发动机和支持系统的长使用寿命和高效运行至关重要。
丹佛斯提供全系列压力传感器,专为船舶应用、低压及高压应用而优化。我们的产品方案已获得十项船级社认证。